JAJA730 June 2022 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5273 , TMAG5328
ホール効果センサを使用して電子スマート・ロック内のデッドボルトの位置を判定する方法は、主に 2 つあります。スイッチ実装ではデバイスあたりの消費電力が低くなり、3D ホール・センサではデッドボルトの位置に関する追加情報を取得できます。設計の許容誤差も、必要に応じて異なる磁石またはセンサを選択することで変更できます。