JAJA730 June 2022 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5273 , TMAG5328
電子スマート・ロックはスマート・ホームの重要な要素となっており、さまざまな方法で実装できます。スマート・ロックの一般的な主要要素の 1 つは、デッドボルトの位置を検出することです。これを使用してモーターへの負荷を低減するだけでなく、ロックの現在の状態に関する情報を提供することができます。ロックが完全に施錠せずに途中で止まってしまった場合は、ドアが完全に施錠していない可能性があることをユーザーに通知できます。デッドボルトの位置検出には、光学スイッチ、ロータリー・エンコーダ、機械式スイッチ、ホール効果センサなどの部品が使用されています。ホール効果センサは、デッドボルトの位置検出に加えて、ロックの改ざんや内部回路へのアクセスが試みられているかどうかを判定するのに使用できます。改ざん検出機能は、誰かがスマート・ロックをすり抜けて家に侵入するリスクを低減するための追加のセキュリティ機能を提供します。