JAJA730 June 2022 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5273 , TMAG5328
電子スマート・ロックに位置センシングを実装する方法は、必要な分解能によって異なります。スイッチ実装を使用すると、レイアウト内のスイッチの位置に応じて、デッドボルトの絶対位置を完全に解錠、完全に施錠、またはその中間のどこであるかを検出できます。使用するスイッチの数は、必要な状態の数によって異なります。もう 1 つの方法は、ホール・センサを使用して、ロックのモーターまたはセンター・シャフトの回転角度を測定することです。最後に、モーター自体にエンコード機能を搭載することもできます。ホー効果センサは、モーター・エンコーディングの実装にも使用できます。ホール・センサ・モーターのエンコードの詳細については、『増分ロータリー・エンコーダ』アプリケーション・ブリーフを参照してください。