JAJA732A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2サンプル・アプリケーション
  5. 3計算と部品の選択
    1. 3.1 スイッチング周波数
    2. 3.2 トランスの選択
      1. 3.2.1 最大デューティ・サイクルと巻線比の選択
      2. 3.2.2 1 次巻線のインダクタンスの選択
    3. 3.3 電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗とスロープ補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの選択
    4. 3.4 MOSFET の選択
    5. 3.5 ダイオードの選択
    6. 3.6 出力コンデンサの選択
    7. 3.7 入力コンデンサの選択
    8. 3.8 UVLO 抵抗の選択
    9. 3.9 制御ループの補償
      1. 3.9.1 帰還抵抗の選択
      2. 3.9.2 RPULLUP の選択
      3. 3.9.3 フォトカプラの選択
      4. 3.9.4 RLED の選択
      5. 3.9.5 クロスオーバー周波数の選択
      6. 3.9.6 必要な RCOMP の判定
      7. 3.9.7 必要な CCOMP の判定
  6. 4部品の選択の概要
  7. 5小信号周波数解析
    1. 5.1 フライバック・レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
  8. 6改訂履歴

補償のモデル化

これらの式は、図 3-2 に示す絶縁補償ネットワークをモデル化します。

表 5-2 補償のモデル化の式
簡略化した式包括的な式
帰還の式
帰還の伝達関数GUID-C36CDD56-4695-4C5B-A594-339DA3BB078F-low.gifGUID-AEF2ED9C-42F2-48A2-834E-C6570B0240F9-low.gif
帰還 DC ゲインGUID-A3A7DA60-BFBE-486D-AC79-C15438254CEA-low.gif
最初の低周波数のゼロGUID-3DDACEBB-DA9D-4491-9308-83A96EDC014D-low.gif
2 番目の低周波数のゼロGUID-762B2AFF-4C4A-452A-AED4-5CB1A4C27C11-low.gif
低周波の極GUID-4449FB17-C68A-4781-A2CB-F9115FF0C887-low.gif該当なし
K1考慮対象外GUID-2784E467-E31E-4031-B2F5-389099943E85-low.gif
K2考慮対象外GUID-001B22CE-7134-45FB-BB22-994DD02CDC38-low.gif
中間バンドのゲインGUID-A4918E3B-F1F8-4C89-B8CD-AF2E122A5D87-low.gifGUID-CFCAB547-7174-4D30-ABBC-501F379D7C66-low.gif