JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
このセクションでは、LM5155 が絶縁フライバック・レギュレータとして構成されているとき、制御ループをモデル化するために使用される詳細な式を示します。これらの式は、レギュレータが連続導通モードで動作しているときのみ有効です。これらの簡略化された式を使用すると、制御ループを迅速に評価できますが、高い周波数では精度が維持されません。包括的な式はより複雑ですが、高い周波数では精度が高くなります。