JAJSG07E August 2012 – August 2018 LMZ21701
PRODUCTION DATA.
VOUT = 1.8 V | TA = 85ºC | |
VOUT = 3.3 V | TA = 85ºC | |
VOUT = 5.0 V | TA = 85ºC | |
VIN= 12 V | VOUT = 3.3 V | IOUT = 1 A |
VOUT = 1.2 V | TA = 85ºC | |
VOUT = 2.5 V | TA = 85ºC | |
VOUT = 5.0 V | TA = 85ºC | |
VOUT = 3.3 V | TA = 85ºC | |
VIN= 12 V | VOUT = 3.3 V | IOUT = 1 A |
Lf = 2.2 µH | Cf = 1.0 µF |