JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツ・リファレンス・デザイン・ライブラリは、アナログ、組み込みプロセッサ、コネクティビティの各分野にわたる堅牢なリファレンス・デザイン・ライブラリです。すべてのリファレンス・デザインは、システム設計を迅速に開始できるようにテキサス・インスツルメンツの専門家により作成されたもので、回路図またはブロック図、BOM、設計ファイルが含まれており、製品の開発期間短縮に役立ちます。テキサス・インスツルメンツのリファレンス・デザインの選択ページで、リファレンス・デザインを検索およびダウンロードします。
1μs 未満の応答時間のストール電流制限を備えた 36V / 1kW ブラシレス DC モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、最大定格 1kW、電圧範囲 36V~42V の 10 セル・リチウムイオン・バッテリで動作する、バッテリ駆動園芸用および電動工具のブラシレス・モーターの出力段です。このリファレンス・デザインでは、60V N チャネル NexFET™ テクノロジーを採用することで、SON5x6 SMD パッケージで 1.8mΩ という非常に低いドレイン - ソース間抵抗 (RDS_ON) を達成し、57mm × 59mm という非常に小さい PCB フォーム・ファクタを実現しています。3 相 MOSFET ブリッジを駆動するために 3 相ゲート・ドライバを使用しています。このゲート・ドライバは 6V~60V で動作でき、最大 2.3A シンク / 1.7A ソースのゲート電流を設定できます。C2000 F28027 LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-F28027) は、この出力段と組み合わせて使われます。ホール・センサによる BLDC モーターの 120 度矩形波制御は、ソフトウェアで実装されています。ゲート・ドライバに搭載されているサイクルごとの電流制限機能により、出力段で許容される最大電流を安全な水準に制限し、モーター停止に起因する超過電流からボードを保護します。
フラックスゲート・センサを使用した電流 / 電圧測定向けシングルエンド・シグナル・コンディショニング回路
このリファレンス・デザインは、フラックスゲート・センサを使用してモーター電流を測定する、マイクロコントローラ内蔵シングルエンド SAR ADC 向け 4 チャネル・シグナル・コンディショニング・ソリューションを提供します。また、外部 SAR ADC を使用した代替測定回路と、高速過電流および地絡検出用回路も提供します。適切なシグナル・コンディショニングは、モーター・ドライブの重要な電流測定のノイズ耐性を向上させます。このリファレンス・デザインは、A/D 変換の実効分解能を高め、モーター駆動効率を向上させるのに役立ちます。