JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
2802x デバイスには、内部ゼロ・ピン発振器 (INTOSC1/INTOSC2) の 1 つ、オンチップ水晶発振器、外部クロック入力のいずれかからクロックを供給できます。クロック・ソースに関係なく、PLL イネーブルおよび PLL バイパス・モードでは、PLL への入力クロックが失われた場合、PLL はその出力にリンプモード・クロックを生成します。このリンプ・モード・クロックは、1~5MHz (標準値) の周波数で CPU とペリフェラルにクロックを供給し続けます。
リンプ・モードが作動すると、CLOCKFAIL 信号が生成され、NMI 割り込みとしてラッチされます。NMIRESETSEL ビットがどのように設定されているかに応じて、本デバイスに対するリセットを即座に発行し、または NMI ウォッチドッグ・カウンタがオーバーフローした時点でリセットを発行することができます。これに加えて、ミッシング・クロック・ステータス (MCLKSTS) ビットがセットされます。NMI 割り込みは、入力クロックの障害を検出し、必要な是正措置 (例:代替クロック・ソース (利用可能な場合) への切り替え、システムのシャットダウン手順の開始) を開始するためにアプリケーションによって使われることがあります。
クロック障害状態にソフトウェアが応答しない場合、事前に設定された時間間隔の後に NMI ウォッチドッグがリセットをトリガします。図 9-11 に、関連する割り込み機構を示します。