JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
2802x (C28x) ファミリは、TMS320C2000™ マイクロコントローラ (MCU) プラットフォームの一部です。C28x ベースのコントローラは、既存の C28x MCU と同じ 32 ビット固定小数点アーキテクチャを採用しています。本コントローラは非常に効率的な C/C++ エンジンであるため、ユーザーは高級言語でシステム制御ソフトウェアを開発できるだけでなく、C/C++ を使って数学演算アルゴリズムを開発することもできます。本デバイスは、通常はマイクロコントローラ・デバイスが処理するシステム制御タスクで有効であるのと同様に、MCU 数学演算タスクでも有効です。この有効性は、多くのシステムで第 2 のプロセッサを不要にします。32 × 32 ビット MAC 64 ビット処理機能により、コントローラはより高い数値分解能の問題を効率的に処理できます。これに加えて、高速な割り込み応答と重要なレジスタの自動コンテキスト保存機能によって、最小限のレイテンシで多くの非同期イベントを処理できるデバイスを実現しています。本デバイスは、パイプライン・メモリ・アクセス付きの深さ 8 段の保護されたパイプラインを備えています。このパイプラインを使うことで、高価な高速メモリに頼ることなく、本デバイスは高速で実行できます。特殊なブランチ・ルック・アヘッド・ハードウェアにより、条件付きの不連続性によるレイテンシを最小限に抑えます。特殊な条件付きストア演算は性能をさらに向上させます。