JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
TMS320F2838x は、デュアル・コアの C28x アーキテクチャと新しいコネクティビティ・マネージャ・サブシステムをサポートしています。CM サブシステムは、業界標準の 32 ビット Arm®Cortex®-M4 CPU をベースとしており、EtherCAT、イーサネット、USB、MCAN (CAN FD)、DCAN、UART、SSI、I2C などを含むさまざまな通信ペリフェラルを備えています。性能と柔軟性を目標としたこの CM は、125MHz の Cortex-M4 アーキテクチャをベースとしており、さまざまな統合メモリと複数のプログラマブル GPIO を提供します。