JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
番号 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
マスタ・モード | ||||||
S8 | tRXDMS | Rx データ・セットアップ時間 (高速モード) | 4 | ns | ||
S8 | tRXDMS | Rx データ・セットアップ時間 (通常モード) | 14 | ns | ||
S9 | tRXDMH | Rx データ・ホールド時間 | 2 | ns | ||
スレーブ・モード | ||||||
S1 | tCLK_PER | SSIClk サイクル時間 (1) | 12 × tc(CMCLK) | ns | ||
S2 | tCLK_HIGH | SSIClk High 時間 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
S3 | tCLK_LOW | SSIClk Low 時間 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
S12 | tRXDSSU | Rx データ・セットアップ時間 | 0 | ns | ||
S13 | tRXDSH | Rx データ・ホールド時間 | 4 × tc(CMCLK) | ns |