JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 50 | MHz | ||
サンプル・レート | 200MHz SYSCLK | 1.1 | MSPS | ||
サンプル・ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs | 320 | ns | ||
VREFHI | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V | |
VREFLO | VSSA | VSSA | VSSA | V | |
変換範囲 | VREFLO | VREFHI | V | ||
ADC 入力信号の同相電圧(2)(3) | VREFCM - 50 | VREFCM | VREFCM + 50 | mV |