JAJSHP6A July 2019 – October 2019 TLV320ADC6140
PRODUCTION DATA.
TLV320ADC6140 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 4 つのアナログ・チャネルまたは 8 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV320ADC6140 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm、0.5mm ピッチ |