4 Revision History
Changes from Revision I (December 2019) to Revision J (July 2021)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- Changed the tDC, tDD OUTPUT CLOCK delay value
From: MAX = 9 ns To: MAX = 5 ns in the Timing Requirements
Go
- Changed the tDC, tDD OUTPUT CLOCK delay value
From: MIN = blank To: MIN = 1.2 ns in the Timing Requirements
Go
- Added the Related Documentation sectionGo
Changes from Revision H (June 2015) to Revision I (December 2019)
- ドキュメントをデータ・マニュアル・フォーマットから TI データシート・フォーマットに変更Go
- Changed RHB Package 32-Pin OFN To: RHB Package 32-Pin VQFN in Pin
Configuration and Functions
Go
- Changed the HBM value From: ±2 V To : ±2000 V in the ESD Ratings
Go
- Changed the tSC, tSD INPUT CLOCK value From: MAX = 3 ns To: MIN = 3 ns in the Timing Requirements
Go
- Changed the tSC, tSD OUTPUT CLOCK value From: MAX = 6 ns To: MIN = 6 ns in the Timing Requirements
Go
- Deleted section Via Channel from the Mechanical Packaging and
Orderable Information section Go
Changes from Revision G (October 2014) to Revision H (June 2015)
- Move Storage Temperature From: ESD Ratings To: Absolute Maximum Ratings
Go
- Changed the Handling Ratings table To: ESD Ratings
Go
Changes from Revision F (July 2013) to Revision G (October 2014)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go