JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 |
VSS を基準とした VDD | -0.3 | 1.5 | V |
VSS を基準とした VDDIO | -0.3 | 4.6 | ||
VSSA を基準とした VDDA | -0.3 | 4.6 | ||
入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
入力クランプ電流 | デジタル / アナログ入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS/VSSA、または VIN > VDDIO/VDDA)(4) | -20 | 20 | mA |
すべての入力の合計値、IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA、または VIN > VDDIO/VDDA) |
-20 | 20 | ||
出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
動作時接合部温度 | TJ | -40 | 155 | ℃ |
保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |