JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | |||||||
IDD | 動作時の VDD 消費電流 | これは、標準的な大負荷アプリケーションにおける電流の推定値です。実際の電流は、システムの動作、I/O の電気的負荷、およびスイッチング周波数によって異なります。これには、内部 Vreg が有効な場合のコア電源電流が含まれます。 - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに電源を供給 - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数 - アナログ モジュールに電源を供給 - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 35 | mA | ||
85℃ | 42 | mA | |||||
125℃ | 49.5 | mA | |||||
IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | 30℃ | 5.8 | mA | |||
85℃ | 5.8 | mA | |||||
125℃ | 5.8 | mA | |||||
IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 30℃ | 1.6 | mA | |||
85℃ | 2 | mA | |||||
125℃ | 2.5 | mA | |||||
IDLE モード | |||||||
IDD | デバイスが IDLE モードのときの VDD 消費電流 | - CPU は IDLE モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数、CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 14 | mA | ||
85℃ | 19 | mA | |||||
125℃ | 26 | mA | |||||
IDDIO | デバイスが IDLE モードのときの VDDIO 消費電流 | 30℃ | 3.9 | mA | |||
85℃ | 3.9 | mA | |||||
125℃ | 3.9 | mA | |||||
IDDA | デバイスが IDLE モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
85℃ | 0.1 | mA | |||||
125℃ | 0.1 | mA | |||||
STANDBY モード (PLL 有効) | |||||||
IDD | デバイスが STANDBY モードのときの VDD 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 3.6 | mA | ||
85℃ | 7.6 | mA | |||||
125℃ | 17 | mA | |||||
IDDIO | デバイスが STANDBY モードのときの VDDIO 消費電流 | 30℃ | 3.9 | mA | |||
85℃ | 3.9 | mA | |||||
125℃ | 3.9 | mA | |||||
IDDA | デバイスが STANDBY モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
85℃ | 0.1 | mA | |||||
125℃ | 0.1 | mA | |||||
STANDBY モード (PLL 無効) | |||||||
IDD | デバイスが STANDBY モードのときの VDD 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 2.6 | mA | ||
85℃ | 6.6 | mA | |||||
125℃ | 13.5 | mA | |||||
IDDIO | デバイスが STANDBY モードのときの VDDIO 消費電流 | 30℃ | 3.1 | mA | |||
85℃ | 3.1 | mA | |||||
125℃ | 3.1 | mA | |||||
IDDA | デバイスが STANDBY モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
85℃ | 0.1 | mA | |||||
125℃ | 0.1 | mA | |||||
HALT モード | |||||||
IDD | デバイスが HALT モードのときの VDD 消費電流 | - CPU は HALT モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 2.4 | mA | ||
85℃ | 6.2 | mA | |||||
125℃ | 13.2 | mA | |||||
IDDIO | デバイスが HALT モードのときの VDDIO 消費電流 | 30℃ | 3.1 | mA | |||
85℃ | 3.1 | mA | |||||
125℃ | 3.1 | mA | |||||
IDDA | デバイスが HALT モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
85℃ | 0.1 | mA | |||||
125℃ | 0.1 | mA | |||||
フラッシュ消去 / プログラム | |||||||
IDD | 消去 / プログラム・サイクル中の VDD 消費電流(1) | - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに対し連続的なプログラム / 消去操作を実行 - PLL 有効、SYSCLK は 100MHz - ペリフェラル クロックはオフ - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログへの電源供給なし - 出力は DC 負荷なしで安定 - 入力は High または Low で安定 |
32 | 50 | mA | ||
IDDIO | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDIO 消費電流(1) | 13 | 17 | mA | |||
IDDA | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 2.5 | mA | |||
リセット・モード | |||||||
IDD | リセットがアクティブのときの VDD 消費電流(2) | デバイスをリセット中 | 30℃ | 2.2 | mA | ||
85℃ | 4.2 | mA | |||||
125℃ | 8.7 | mA | |||||
IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(2) | 30℃ | 5 | mA | |||
85℃ | 5 | mA | |||||
125℃ | 5 | mA | |||||
IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(2) | 30℃ | 0.01 | mA | |||
85℃ | 0.01 | mA | |||||
125℃ | 0.01 | mA |