JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
『単一の C2000™ MCU での FCL と SFRA を使用した 2 軸モーター制御』アプリケーション・レポート
この設計ガイドは、テキサス・インスツルメンツの LaunchPad キットとインバータ BoosterPack キットを使用した単一の C2000 MCU をベースとする 2 軸 PM サーボ・ドライブの高帯域内部ループ電流制御のための高速電流ループ (FCL) アルゴリズムの評価に役立ちます。このリファレンス・デザインのサンプル・コードは、モーター制御ソフトウェア開発キットに含まれています。
『高速電流ループを使用した PMSM の高速応答制御』アプリケーション・レポート
このリファレンスは、C2000 MCU を使用した PM サーボ・ドライブの高帯域電流ループ制御とその周波数応答分析のための高速電流ループ (FCL) の評価に役立ちます。このリファレンス・デザインのサンプル・コードは、モーター制御ソフトウェア開発キットに含まれています。
『ユニバーサル・モーター制御プロジェクトおよびラボ・ユーザー・ガイド』
ユニバーサル・モーター制御ラボでは、C2000 MCU を使用したモーター・ドライブ制御の例を紹介します。このラボは、センサレス (FAST™、eSMO、InstaSPIN™-BLDC) モーター制御手法とセンサ付き (インクリメンタル・エンコーダ、ホール) モーター制御手法 (FOC、台形) のビルド・サンプルを含む 1 つのプロジェクトです。このラボには、さまざまな 3 相インバータ・モーター評価キットや、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫アプリケーション向けのカスタマ独自のボードで使用可能なシステム機能とデバッグ・インターフェイスが含まれています。このラボのサンプル・コードは、モーター制御ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれています。モーター制御 SDK (MC SDK) は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用する C2000 MCU ベースのモーター制御システムの開発時間を最小限に抑える目的で設計したソフトウェア・インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。