JAJT262
january 2023
TPS543B22
,
TPS548A28
,
TPS56121
1
1
概要
2
アプリケーションの選択と境界設定
3
2 段目のフィルタの設計
4
電圧モード制御アーキテクチャ
5
D-CAP3 制御アーキテクチャ
6
高度な電流モード (ACM) 制御アーキテクチャ
7
効率の低下
8
まとめ
9
関連資料
10
関連 Web サイト
10
関連 Web サイト
TPS548A28
- リモート・センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V~16V、15A 同期整流降圧コンバータ
TPS543B22
- 4V~18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
TPS56121
- 4.5V~14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
TPS7A54
- 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ