JAJU681B January 2019 – October 2023
INA241 は、強化された PWM 除去機能を備えた 110V のゼロドリフト電流センス・アンプです。
同相電圧が高い (110V) ため、精度を犠牲にすることなく各種のバッテリ・システムをサポートでき、負の同相電圧 (-5V) により、本デバイスはグランドより低い電位で動作してフライバックに対応できます。
INA241 デバイスには 10、20、50、100、200V/V の 5 つのプリセットされたゲイン値があり、最大ゲイン誤差は 0.1% です。最大システム電流 16A に対応しているため、この設計では A3 (50V/V ゲイン) の変動を使用して、電流の読み取り分解能を最大化し、シャント抵抗の電力損失を最小化します。