JAJU681B January 2019 – October 2023
LMG2100R044 デバイスは、80V 連続、100V パルス、35A ハーフブリッジ電力段で、ゲート・ドライバとエンハンスメント・モードの窒化ガリウム (GaN) FET、4.4-mΩ の RDS(on) が内蔵されています。
このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さな外形で高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに最適な選択肢です。
LMG2100R044 は、ハイサイドとローサイドのゲート・ドライバを高集積したハーフ・ブリッジ GaN 電力段であり、UVLO 保護回路と過電圧クランプ回路を内蔵しています。クランプ回路によってブートストラップ・リフレッシュ動作が制限され、ハイサイド・ゲート・ドライバのオーバードライブが 5.4V を超えないようにします。このデバイスは、ハーフブリッジ構成に 2 つの 4.4mΩ GaN FET を内蔵しています。このデバイスは多くの絶縁型および非絶縁型トポロジで使用できるため、非常に簡単に内蔵可能です。HI と LI を独立に制御し、ハード・スイッチング降圧コンバータのローサイド FET の第 3 象限導通を最小化できます。このパッケージは、PCB 設計をシンプルに維持しながら、ループのインダクタンスを最小化するよう設計されています。ピンまでのパターン長を最小限に抑えるため、0402 のサイズを推奨します。バイパス・コンデンサとブートストラップ・コンデンサは、寄生インダクタンスを最小限に抑えるため、デバイスにできる限り近づけて配置してください。ターンオンおよびターンオフの駆動強度は、ゲートや電源ループに過剰なリンギングを発生させずに高電圧のスルーレートを実現するよう最適化されています。