JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
この章では、EVM の電源オン、GUI 制御ソフトウェアの実行、単純な 3 パターンのシーケンスの作成を行う方法を、クイック・スタート・ガイドとして紹介します。
DLP LightCrafter GUI ソフトウェア・バージョン 5.0 とファームウェア 6.0、またはそれ以降を必ずインストールしてください。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM (DLPLCRC900EVM) を GUI の以前のリビジョンで動作させると、EVM が動作不能になる可能性があります。
DLP5500 DMD の動作には、(DLPLCR55EVM) GUI バージョン 5.2.x とファームウェア・バージョン 6.2.0、またはそれ以降が必要です。