JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の出力トリガ・コネクタ J24 のピンを、表 8-2 に示します。使用できるのは 2 つの 6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです。
対応するコネクタ端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。
概要 | ピン | 電源電圧範囲 |
---|---|---|
トリガ出力 1 の電源 | 1 | 外部または内部の 1.8V および 3.3V |
トリガ出力 1 | 2 | |
グランド | 3 | グランド |
トリガ出力 2 の電源 | 4 | 外部または内部の 1.8V および 3.3V |
トリガ出力 2 | 5 | |
グランド | 6 | グランド |