JAJU907 October 2023
MCU をプログラムするには、MSPM0 プログラマの GND、NRST、SWDIO、SWCLK ピンを J3 コネクタに接続します。外部 3.3V DC 電源を アラーム基板の VIN および GND 接続につなぎます。プログラマをホスト・コンピュータに接続したら、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) でプログラムします。