JAJU907 October 2023
図 2-5 に、スーパーキャパシタの充電およびバックアップ電源の回路図を示します。
TPS61094 が動作するスーパーキャパシタの最小電圧は 0.7V なので、スーパーキャパシタのエネルギー容量の一部は利用できません。
定格 5V 未満のスーパーキャパシタに使用できるスーパーキャパシタ・エネルギー・ストレージを、式 2 に示します。
この設計では、スーパーキャパシタの電圧は 2.7V、容量は 5F であり、17 ジュールのエネルギー・ストレージを提供します。TPS61094 では、スーパーキャパシタの最大充電電圧は 5V です。式 3 に、選択したスーパーキャパシタの定格が 5V 以上の場合に使用できるエネルギー・ストレージを示します。
表 2-1 に示すように、自動降圧モードに移行してスーパーキャパシタを充電するには、VIN を目標の VOUT より 100mV 高くする必要があります。このため、目標の VOUT は 3V に設定しました。これは、OSEL ピンに 3kΩ 抵抗を接続することで設定しています。入力電圧 VIN が目標電圧を下回ると、昇圧動作を開始します。電力遷移波形については、図 3-7 と 図 3-8 を参照してください。
モード | EN | モード | バイパス | 昇圧 | 降圧 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
強制バイパス | 0 | 0 | ✓ | × | × | バイパス MOSFET をオン、昇圧コンバータまたは降圧コンバータをオフ、VOUT = VIN |
完全なシャットダウン | 0 | 1 | × | × | × | バイパス切断、昇圧コンバータまたは降圧コンバータをオフ、VOUT = 0V |
強制降圧 | 1 | 0 | ✓ | × | ✓ | スーパーキャパシタまたはバックアップ・バッテリを充電しながら、降圧コンバータをイネーブル、バイパス MOSFET をオン、VOUT = VIN |
自動昇圧または降圧 | 1 | 1 | ✓ | × | ✓ | 降圧コンバータ、イネーブル。VIN > target VOUT + 100mV かつ VOUT > target VOUT のとき、スーパーキャパシタは降圧コンバータで充電されます |
1 | 1 | ✓ | ✓ | × | 昇圧コンバータおよびバイパスがイネーブル。VOUT + 100mV > VIN > target VOUT かつ VOUT = target VOUT のとき、VOUT は両方の VIN から バイパスを経由し、昇圧コンバータによりスーパーキャパシタから供給されます。 | |
1 | 1 | × | ✓ | × | 昇圧コンバータ、イネーブル。VIN < target VOUT のとき、VOUT は スーパーキャパシタから昇圧コンバータにより電力を供給されます。 |