JAJU916 January 2024
この設計では、2 個の並列 2mΩ、2W、50PPM シャント抵抗を使用して、パック電流を測定します。基板オフセットは、データシートのキャリブレーション セクションのガイダンスを使用して較正されています。次に、2A の放電電流で電流ゲインを較正しました。OTP を使用してボード オフセットと電流ゲインの値を BQ7690X に書き込みます。それ以外の場合は、MCU がシャットダウン モードからウェークアップするたびに MCU がこのデータを保存し、BQ7690X に書き込む必要があります。
室温でのパック電流精度のデータを、図 4-4 に示します。最大電流誤差は、放電電流が 3A 未満のとき約 ±10mA、放電電流が 3A を超えるとき約 ±0.5% です。