JAJU916 January 2024
TLV704 シリーズの低ドロップアウト (LDO) レギュレータは、極端に電力に敏感なアプリケーション用に設計された、超低静止電流デバイスです。静止電流は、負荷電流と周囲温度の全範囲にわたって事実上一定です。これらのデバイスは、MSP430™ MCU などの低消費電力マイコンの優れたパワー マネージメント用付属機器です。TLV704 は 2.5V から 24V と広い入力電圧範囲で動作するため、バッテリ駆動のシステムにも、大きなライン過渡が発生する産業用アプリケーションにも好適です。TLV704 は 3mm × 3mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に最適です。