JAJY143A February 2024 – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1
革新は、産業および車載用システムに不可欠な要素であり、そして位置センサは、線形または回転動作の高精度測定を必要とするアプリケーションにとって不可欠です。業界が最新技術を採用するにつれて、安全性とユーザー体験の向上に対する市場の要求は高まり続けており、同様に、高精度のセンシング技術に対する要求も高まり続けています。テキサス・インスツルメンツの位置センサは、これらの 4 つのトレンドに対応するのに有効です。テキサス・インスツルメンツは、次の波に対応するため、今後とも位置センサを開発していきます。