KOKY026A september   2020  – september 2020 DRV8889-Q1 , LM5160-Q1 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , UCC27712-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   HVAC 시스템에서 연소 엔진의 작동 방식
  4.   HEV 및 EV에서의 난방 및 냉방 방식
  5.   BLDC 모터와 PTC 히터를 제어하는 전자 장치
  6.   열 펌프
  7.   HVAC 제어 모듈
  8.   고전압 배터리 난방 및 냉방 관련 참고:
  9.   고유한 HVAC 서브 시스템용 일반적 기능 블록 다이어그램
  10.   전원 공급 장치
  11.   게이트 드라이버
  12.   스테퍼 모터 드라이버
  13.   요약

열 펌프

고전력 PTC 히터를 사용하여 실내를 가열하는 것의 대안으로 그림 5와 같이 냉각 회로를 열 펌프로 사용하는 것이 있습니다. 이 모드에서 역방향 밸브가 냉매의 흐름을 역방향으로 바꿉니다. 추가로 시스템에 냉매의 흐름을 조절하는 다른 밸브가 있을 수 있습니다. 열 펌프의 밸브는 예를 들어 스테퍼 모터를 사용하여 제어됩니다.

GUID-4A6EBB45-8AC8-4009-9FDD-E7DAC5564E3A-low.png그림 5 열 펌프 시스템.

열 펌프 기반 난방 및 냉방 시스템에서 다음 밸브가 사용됩니다.

  • 확장 밸브는 냉매 흐름을 제어합니다. 콘덴싱 장치의 고압 액체 냉매를 증발기의 저압 가스 냉매로 변환하는 데 도움이 됩니다. 전자 확장 밸브는 주로 부하 변동에 대해 더욱 빠르고 정확한 대응이 가능하고 특히 스테퍼 모터를 사용하여 확장 밸브를 제어할 때 냉매 흐름을 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.
  • <116>차단 및 역방향 밸브</116>는 냉매의 방향 또는 경로를 변경하여 난방과 냉방 모드 모두에서 일부 요소의 역방향 사이클과 우회가 가능하게 합니다. 솔레노이드 드라이버 또는 브러시드 DC 모터가 차단 및 역방향 밸브를 제어할 수 있습니다.

그림 5에서 열 펌프가 계속해서 이전 섹션에서 설명한 AC 컴프레서 모듈을 사용한다는 것을 추측할 수 있습니다. 추가로 열 펌프 시스템은 모터 드라이버 모듈을 사용하여 밸브를 구동합니다. 이로 인해 냉매 흐름용 밸브 구동이라는 설계 상의 문제가 발생합니다.

그림 6은 밸브 구동에 사용되는 모터 드라이버 모듈의 일반적인 블록 다이어그램을 보여줍니다. 이 다이어그램은 스테퍼 모터 드라이버를 보여줍니다. 모터가 브러시 DC 모터 인 경우 브러시 DC 모터 드라이버가이 블록 다이어그램에서 스테퍼 모터 드라이버를 대신합니다. 모터 드라이버 모듈의 설계 요구 사항에는 전력 밀도와 EMI가 포함됩니다.

GUID-0FBFC3C4-5387-412F-81E4-374FAA5D672D-low.png그림 6 스테퍼 모터 드라이버의 블록 다이어그램.