NESY054 November   2023

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   為何高電壓?
  5.   透過元件創新發揮最佳寬能隙 FET 性能
  6.   尋找合適的閘極驅動器
  7.   選擇合適的控制器
  8.   透過拓撲創新獲得最大功率密度
  9.   以系統級創新實現超高效率目標
  10.   設法克服 EMI 挑戰
  11.   結論
  12.   其它資源

透過拓撲創新獲得最大功率密度

除了元件級創新外,拓撲創新也可協助您簡化高壓系統的電源轉換。AC/DC 整流器是有關寬能隙技術如何提升知名拓撲的絕佳範例,可提升功率密度並減輕設計重量。以往工程師是使用附帶電容器的橋接二極體整流器將 AC 電壓整流爲 DC 電壓,如 圖 7 所示。

GUID-20231004-SS0I-RD0G-GRDL-HTN9SDFJD1KS-low.svg圖 7 全橋整流器。

此類整流器的功率因數一般低於 0.5,視輸出電容器和負載的總阻抗而定。這並不具有能源效率,因為這類設計會產生太多未使用的功率 (無功功率)。

為解決低功率因數問題,工程師提出有功功率因數校正 (PFC) 電路。圖 8 顯示升壓 PFC 電路,通常採用通用 AC 電壓 (90 VAC 至 264 VAC),並在輸出時將電壓升壓至調節的 400-V 電壓。透過輸入電壓感測,控制器會調節電感器電流,並遵循 AC 正弦形狀,以獲得幾乎均一的功率因數 (0.99)。

GUID-20231004-SS0I-R0LN-0LNN-XKWMB2FMCQ9F-low.svg圖 8 將 PFC 電路升壓。

這種升壓 PFC 整流器類型能夠以超接面矽晶 MOSFET 和 SiC 二極體實現真正的高效率 (>98%)。

在千瓦等級高壓系統中,PFC 整流器升壓中的全橋式二極體整流器消耗了超過 1% 的整體效率損失。舉例來說,2-kW 整流器的全橋式二極體整流器損耗預期超過 20-W。從單一裝置消散 20-W 損耗非常困難。為了減少全橋式二極體整流器的損耗,圖 9 中顯示的圖騰柱免橋接 PFC 是較佳的替代方案。由於整流器功能與升壓轉換器整合,且只有兩個額外的 MOSFET (而非四個二極體),因此總整流器損耗 (附帶兩個低頻 FET) 遠低於原始橋接整流器範例。

GUID-20231004-SS0I-S2DN-WT9K-XMLC3PK66XR2-low.svg圖 9 圖騰柱免橋接的 PFC 電路。

持續傳導模式 (CCM) 圖騰柱免橋接的 PFC 是一種廣泛應用在高壓整流器中的硬切換轉換器。因此,如果在圖騰柱免橋接的 PFC 上套用矽晶 MOSFET,矽晶 MOSFET 將遭受 Qrr 所造成的高切換損失。如 圖 10 中所示,在左上方 MOSFET 本體二極體電流傳導之後,Qrr 將產生反向復原電流,以便在左半橋的失效時間爲左下側 MOSFET Coss 充電。左下方 MOSFET 開啟後,Qrr感應的能源會消散到左下方的 MOSFET。Qrr相關損失會攝入全橋式二極體整流器上的損失降低。

GUID-20231004-SS0I-LXW7-JJMQ-WXBB8Z9H9BQN-low.svg圖 10 圖騰柱免橋接的 PFC 中反向復原電荷所造成的切換損耗。

寬能隙 FET 的存在於大多數情況下,可運用全新圖騰柱免橋接的 PFC 拓撲協助解決 Qrr 相關損耗問題。SiC MOSFET 可實現比具有相同導通電阻電平的超接面 MOSFET 小 20 倍的 Qrr,而 GaN FET 則可實現零 Qrr。在整流器範例中結合元件與拓撲創新 (換句話說,套用寬能隙 FET 與圖騰柱免橋接的 PFC) 時,可達成 99% 以上的效率 (改善 >1% 的效率),在設計中發揮更高的功率密度和更輕的重量。