스피커 증폭기

모든 오디오 애플리케이션에 몰입형 오디오 환경을 제공하는 고효율 고성능 클래스 D 증폭기

parametric-filter모든 제품 보기
5W에서 50W까지 업계에서 가장 광범위한 스피커 증폭기(클래스 D, 클래스 D 부스트, 클래스 AB 및 스마트 증폭기 포함) 포트폴리오와 광범위한 토폴로지, 성능 및 기능을 살펴보세요. TI의 포트폴리오에는 다양한 애플리케이션에서 고성능을 위한 스마트 증폭기, 울트라 HD 증폭기 및 오토모티브 등급 스피커 증폭기가 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

출력 전력

와트 단위로 측정된 출력 전원은 오디오 전원 증폭기에서 스피커로 전송되는 전력입니다. 

아키텍처

아키텍처로 스피커 증폭기 찾기. 다양한 증폭기 아키텍처는 효율성 및 왜곡과 같은 분야에서 다양한 이점과 장단점을 가지고 있습니다.

오디오 입력 유형

TI는 다양한 입력 유형을 제공합니다. 오디오 데이터는 다양한 형식으로 소스에서 스피커 증폭기로 전송됩니다.

주요 스피커 증폭기

TAS2572
스피커 증폭기

I/V 감지 및 통합 13V 클래스 H 부스트를 지원하는 6.6W 디지털 입력 스마트 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.846

TAS6511-Q1
스피커 증폭기

전류 감지를 지원하는 차량용, 45W, 2MHz, 1채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.289

TAS5827
스피커 증폭기

통합 오디오 및 클래스 H 제어를 지원하는 43W 스테레오, 디지털 입력 폐쇄형 루프 클래스 D 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.68

TAS2505A-Q1
스피커 증폭기

오디오 프로세싱을 지원하는 차량용, 2W, 모노, 디지털 또는 아날로그 입력 클래스-D 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.529

TAS6582-Q1
스피커 증폭기

전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 2채널 클래스 D 오디오 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.49

PurePath™ Console GUI(그래픽 사용자 인터페이스)

오디오 시스템 설계 및 개발

PurePath™ Console GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 오디오 제품의 평가, 구성, 디버그 프로세스를 간소화할 수 있도록 특별히 설계된, 고집적의 사용이 편리한 오디오 개발 제품군입니다.

PurePath™ 콘솔 GUI는 고급 오디오 엔지니어링 전문 지식이 필요하지 않으므로 오디오 설계를 간단하게 만듭니다. 제품 개발 시간을 단축하는 실제 그래픽 인터페이스에 구현된 고급 제어 기능을 통해 고도로 최적화된 오디오 성능, 최소 전력 소모 및 원활한 시스템 통합이 가능합니다.

PurePath™ 콘솔을 위한 주요 제품
TAS3251 활성 175W 스테레오, 350W 모노, 12~38V 공급 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기
TAS2563 활성 6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트
TAS5805M 활성 23W 스테레오, 45W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 프로세싱 포함

기술 리소스

Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
SmartPA는 최근 몇 년 동안 개인용 전자 제품에서 사용이 증가하고 있습니다. 이 문서에서는 SmartPA 알고리즘을 기반으로 스피커 모델링 및 보호에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection
사용 가능한 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 되는 배터리 전압(VBAT) 추적 및 브라운 아웃 보호 기능을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A)
이 앱 노트는 사전 제작된 EVM(평가 모듈)을 사용하여 APA(오디오 전력 증폭기)의 데이터시트 매개 변수를 측정하는 데 필요한 지침을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF