고속 DAC - 주요 제품
차세대 독창성을 실현하거나 산업용 설계를 완벽하게 만들 초고속 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 찾고 있는 경우, TI의 고속 DAC 포트폴리오가 제공하는 작은 크기의 고성능 및 저전력 솔루션으로 시스템을 개선할 수 있습니다. TI의 고속 DAC 제품 전문 지식 및 지원은 모든 단계를 안내하여 세상을 혁신할 수 있도록 합니다.
초고속 DAC로 탁월한 성능 달성
TI의 초고속 DAC는 가장 넓은 신호 대역폭을 제공하는 동시에 가장 높은 동적 범위와 샘플링 속도를 제공합니다. TI의 DAC를 사용하면 2에서 9 GSPS 범위의 샘플링 속도를 통해 고대역 신호를 직접 캡처하고 합성할 수 있습니다.
TI의 포트폴리오에는 L, S 및 X 대역을 통해 동작하는 최대 10GHz의 주파수에서 신호를 처리할 수 있는 최신 세대의 RF 샘플링 DAC가 포함되어 있습니다. 이를 통해 가장 넓은 대역폭을 즉시 처리할 수 있으며, 재료 사양서와 보드 공간을 절약하고, 항공우주와 국방, 무선 인프라, 시험과 측정, 레이저 스캐닝을 포함한 다양한 산업 분야에서 회로를 단순화할 수 있습니다.
주요 초고속 DAC
전력 예산을 최적화하는 동시에 성능을 극대화합니다
TI의 고속 DAC는 높은 채널 밀도, 낮은 전력 소모 및 탁월한 열 관리를 통해 저전력 설계 요구사항을 충족함으로써 성능을 향상시킵니다. 저전력 고속 DAC는 10~900MSPS와 7~12비트를 모두 처리합니다. 이러한 제품은 모터 드라이브 진단, 그리드 인프라, 시험 및 측정 장비, 무선 인프라, 데이터 획득, 항공우주 및 방어를 포함하는 다양한 산업 애플리케이션에서 시스템 비용과 전체 시스템 크기를 줄여줍니다.
주요 저전력, 고속 DAC
원하는 속도에서 높은 해상도로 최대 성능 달성
시스템에 가장 높은 성능이 필요한 경우 TI의 고속 DAC는 더 높은 유효 비트 수(ENOB)로 설계 유연성을 제공하는 동시에 필요한 성능을 제공합니다. TI의 고성능, 고속 DAC는 최대 900MSPS로 샘플링되어, 더 높은 신호 대 잡음비(SNR)와 ENOB를 제공하며, 14~16비트 해상도로 동급 최강의 동적 범위를 제공합니다. 이러한 기능을 사용하면 모터 드라이브 진단, 그리드 인프라, 테스트 및 측정 장비, 무선 인프라, 데이터 획득, 항공우주 및 방어를 포함한 다양한 산업 애플리케이션에서 신호 인텔리전스를 높일 수 있습니다.
주요 고성능, 고속 DAC