가시광선 제품 (420 ~ 700 nm)

가시광 파장을 이용한 3D 프린팅 및 디지털 노출 최적화를 통해 높은 신뢰도, 높은 정확도, 높은 광학 전력, 고속 성능 구현

parametric-filter모든 제품 보기
특별히 설계된 가시 디바이스를 갖춘 DLP 3D 프린팅 및 다이렉트 이미징 제품은 정밀한 픽셀 제어, 유연한 데이터 로딩 및 빠른 속도를 제공하므로 고속, 고정밀 디지털 노출 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 제품은 420~700nm 범위의 수지 3D 인쇄 응용 제품을 지원합니다. 설계를 바로 시작할 수 있는 타사 지원도 제공됩니다.

설계 및 개발 자료

광학 모듈
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

평가 보드
DLP® LightCrafter™ 단일 DLPC900 평가 모듈

This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)

평가 보드
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)