40개 이상의 단안정 멀티바이브레이터 포트폴리오를 사용하여 펄스 생성 또는 에지 캡처와 같은 일반적인 디지털 타이밍 문제를 해결합니다. 다양한 패키징 옵션으로 제공되는 1.65V~18V 범위의 옵션이 포함되어 있습니다. 기타 디지털 타이밍 관련 기능은 TI의 플립플롭, 래치 및 레지스터 포트폴리오를 참조하십시오.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
TI의 단안정 멀티바이브레이터를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
다양한 패키지 제공
4개의 핀 카운트에 14개의 다양한 패키지 유형이 있어 모든 애플리케이션에 사용 가능한 옵션 제공
재트리거 가능 및 재트리거 불가능 옵션
재트리거 가능 옵션을 사용하면 유연한 신호 제어를 구현할 수 있으며, 재트리거 가능 제품은 클록 펄스가 항상 일관성을 보장합니다.
슈미츠 트리거 입력
탁월한 잡음 내성과 보다 안정적인 성능을 제공
단안정 멀티바이브레이터의 일반적인 응용 분야
타이밍 및 펄스 신호 제어
단안정 멀티바이브레이터는 회로의 시간 지연을 늘리거나 클록 펄스의 폭을 추가하는 좋은 방법입니다. 이러한 장치는 일반적으로 주파수 디바이더 및 카운터 애플리케이션에서 찾을 수 있습니다.
단안정 멀티바이브레이터을 위한 주요 제품
기술 리소스
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
이 문서에서는 단안정 멀티바이브레이터를 위한 애플리케이션 및 작동에 대해 설명합니다. 이 문서는 특히 하나의 장치에 초점을 맞추지만 여기에 제시된 지식을 다른 장치로 확장할 수 있습니다.
기술 기고문
단안정 멀티바이브레이터 FAQ
단안정 멀티바이브레이터에 대해 가장 자주 묻는 질문과 솔루션과 관련된 답변을 확인하십시오.
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
슈미츠 트리거는 잡음 내성을 개선하고 다양한 단안정 멀티바이브레이터를 통합합니다.