솔레노이드 드라이버

TI의 확장 가능한 솔레노이드 드라이버 포트폴리오는 시스템 보호 기능과 함께 다양한 부하에 대한 솔루션을 제공합니다.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 솔레노이드 드라이버 제품군은 단일 장치로 여러 릴레이, 솔레노이드 또는 밸브를 처리하도록 설계되었습니다. 이러한 드라이버는 보다 우수한 보호 기능을 제공하며 기존의 개별 솔루션에 비해 필요한 보드 공간이 작기 때문에 설계 프로세스를 대폭 단축할 수 있습니다.
DRV81004-Q1
솔레노이드 드라이버

림프 홈 기능을 지원하는 오토모티브 40V 4채널 저압측 드라이버, 채널당 470mA

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.722

DRV81008-Q1
솔레노이드 드라이버

림프 홈 기능을 지원하는 오토모티브 40V 8채널 저압측 드라이버, 채널당 330mA

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.903

DRV3946-Q1
솔레노이드 드라이버

전류 감지 및 조절 기능을 지원하는 오토모티브 12V 접촉기 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.366

DRV3901-Q1
솔레노이드 드라이버

오토모티브, 40V, 싱글 채널 파이로 퓨즈 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.54

TI 솔레노이드 드라이버를 선택하는 이유

checkmark

 확장 가능한 포트폴리오

PWM 전용 및 직렬 제어가 포함된 TI의 확장 가능한 채널, 전압 및 전류 드라이브 포트폴리오는 오류 진단 옵션을 지원하고 외부 프리휠링 또는 캐치 다이오드가 필요 없습니다.

checkmark

시스템 보호

저전압, 과전류, 과열, 단락 및 개방 부하 감지를 포함한 완전한 보호 제품군을 제공합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
모터 드라이버 부품에 적용되는 여러 전류 정격에 대해 알아보고, TI 모터 드라이버의 데이터시트에 나와 있는 정격에 대해 자세히 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
DC 브러시 모터 및 스테퍼 모터 애플리케이션의 전력 손실을 예상하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT)는 고전류 3상 AC 모터에 사용됩니다. IGBT 및 절연용 게이트 드라이브 전원 공급 장치에 대한 이론 및 요구 사항을 읽고 IGBT 드라이브 전력을 계산하세요.
document-pdfAcrobat PDF