디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

질화 갈륨 (GaN) – 툴 및 소프트웨어

LMG3410R050 하프 브리지 카드

이 2.2kW 부속 카드는 두 개의 LMG3410R050 600V GaN FET와 통합 드라이버로 구성되어 있으며, 하프 브리지에 래치 과전류 보호 기능과 필요한 모든 보조 주변기기 회로가 있습니다.

LMG3411R070 하프 브리지 카드

이 1.3kW 부속 카드는 두 개의 LMG3411R070 600V GaN FET와 통합 드라이버로 구성되어 있으며, 하프 브리지에 사이클 단위 과전류 보호 기능과 필요한 모든 보조 주변기기 회로가 있습니다.

LMG3411R150 하프 브리지 카드

이 900W 부속 카드는 두 개의 LMG3411R050 600V GaN FET와 통합 드라이버로 구성되어 있으며, 하프 브리지에 사이클 단위 과전류 보호 기능과 필요한 모든 보조 주변기기 회로가 있습니다.

LMG341x 마더 보드

이것은 LMG341x 하프 브리지 카드를 동기식 벅 컨버터로 구성하는 데 사용할 수 있는 사용이 간편한 브레이크아웃 보드입니다.

LMG5200 48V: POL 평가 모듈

LMG5200POLEVM-10 EVM은 48V~1V 애플리케이션에서 TPS53632G 하프 브리지 로드 지점 컨트롤러와 LMG5200 GaN 전력계를 평가하도록 설계되었습니다.