카테고리별로 찾아보기
유형 선택
벅 모듈(통합 인덕터)
벅-부스트 및 인버팅(통합 인덕터)
부스트 모듈(통합 인덕터)
관련 카테고리
신제품
I2C 주파수 동기화 및 원격 감지를 지원하는 6V 입력, 15A 병렬 처리 가능 DC/DC 벅 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 9.1
QFN 패키지의 3V~17V 입력 전압, 1A FCCM 모드, 동기식 벅 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.57
QFN 패키지의 3V~17V 입력 전압, 3A ECO 출력, 동기식 벅 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.57
일체형 인덕터가 있는 2.25V~5.5V, 2A 고효율 강압 전원 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.05
확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 3A 동기 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.6
확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 6A 동기 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 4
TI 전원 모듈(통합 인덕터)의 이점
축소
통합 FET, 컨트롤러, 인덕터 및 패시브를 지원하는 DC/DC 모듈은 전원 공급 장치 솔루션 크기를 최소화하여 까다로운 PCB 면적 제약 조건을 충족하는 데 도움이 됩니다.
간소화
내부 레이아웃을 최적화하고 외부 부품 공급을 줄임으로써 통합 인덕터 전원 모듈은 개별 컨버터 및 컨트롤러에 비해 DC/DC 및 EMI 설계 프로세스를 간소화합니다.
가속화
전력 설계 노력을 엔지니어링 시간의 약 45%로 줄여 제품을 더 빨리 시장에 출시하세요.
기술 리소스
전원 모듈의 가치 살펴보기
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
설계 및 개발 자료
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)