프로세서

디지털 신호 프로세서 (DSP) – 애플리케이션

DSP는 센서부터 서버까지 다양한 애플리케이션에 걸쳐 우수한 컴퓨팅 성능, 실시간 프로세싱 및 전력 효율을 제공합니다. 디지털 신호 프로세서로 무엇을 할 수 있을까요? 다양한 애플리케이션을 위한 아래의 솔루션을 살펴보세요.

머신 비전

머신 비전(MV, Machine Vision)은 이미지 캡처 및 분석 프로세싱을 기반으로 기능을 실행할 수 있도록 장비에 운영 지침이 제공되는 산업용 및 비산업용 애플리케이션 모두와 관련이 있습니다. 기본적으로 머신 비전은 "시야가 없는" 장비에 "시야" 또는 "비전"을 제공합니다. 이로 인해 장비 기능이 획기적으로 개선되고, 결과적으로 제품 품질 및 생산성이 향상되고 비용이 절감됩니다. 머신 비전은 공장 자동화에서 자동 검사 및 로봇 지침에 광범위하게 사용됩니다. 또한 보안 시스템, 지폐 검사기 및 프린터/스캐너에도 머신 비전이 사용됩니다.

TI는 머신 비전 애플리케이션을 위한 광범위한 프로세싱 솔루션을 제공합니다. TI의 DSP 기반 솔루션은 단일 카메라 솔루션부터 수질 검사 같은 애플리케이션에 사용되는 대형 고성능 컴퓨팅 시스템까지 확장 가능한 솔루션을 통해 실시간 임베디드 분석 프로세싱이 가능한 동급 최고의 성능을 제공합니다. 또한 TI는 머신 비전 솔루션을 신속하게 개발할 수 있는 소프트웨어 라이브러리를 무료 프로세서 SDK의 일부로 제공합니다.

애플리케이션
제품
시작
임베디드 머신 비전 Arm®+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
DSP C674x, C665x
C674 EVM, C6657 EVM
프린터, 스캐너, 지폐
DSP C665x C6657 EVM
스마트 카메라
Arm®+DSP OMAP-L138 OMAPL-138 EVM
대규모 검사 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x C6678 EVM
머신 비전

항공 및 방위

싱글 및 멀티코어 Arm®, DSP 및 Arm®+DSP를 포함한 TI의 상업용 프로세서는 레이더, 전자전, 항공 및 SDR(Software Defined Radios)을 포함하여 방위 및 항공 애플리케이션에 적합합니다. TI 프로세서는 산업용 온도 범위, ECC 온칩 메모리, 보안 부팅, 보안 기능을 갖추고 있습니다. 소프트웨어 지원으로 메인라인 Linux, TI RTOS 및 대부분의 상업용 RTOS가 포함됩니다.

SWAP(Size Weight and Power)

방위 및 항공의 여러 애플리케이션은 크기, 무게 및 전원 요구 사항이 매우 엄격하며, 할당된 SWaP 예산 내에서 필요한 성능을 제공할 수 있는 최적화된 SoC를 필요로 합니다. TI는 싱글 코어부터 멀티코어, 이기종 SoC까지 확장 가능한 디바이스 제품군을 구성하기 위해 표준 Arm® 코어 및 TI C66x DSP 코어를 사용하여 최고의 전력 효율을 제공하는 데 집중하고 있습니다.

애플리케이션
제품
시작
레이더/전자전 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVM, C667x EVM
항공 Arm® AM5K2Ex, 66AK2x AM5K2E EVM
SDR(소프트웨어 정의 무선) Arm®+DSP OMAP-L1x, 66AK2Hx 66K2H EVM, OMAPL-138 EVM
DSP C674x, C665x, C667x C674x EVM, C665x EVM, C667x EVM
싱글 보드 컴퓨터 Arm® AM335x, AM437x, AM5K2Ex AM335x EVM, AM437x EVM, AM5K2Ex EVM
항공 및 방위

오디오

개발자는 DSP 및 DSP + Arm® 코어에 기반을 둔 TI의 광범위한 프로세서 포트폴리오를 사용하여 광범위한 오디오 애플리케이션을 만들 수 있습니다. TI의 디지털 신호 프로세서는 음성 인식을 지원하는 애플리케이션부터
오디오 증폭기, 오디오 비디오 수신기까지 다양한 고성능 오디오 장비를 위한 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다. 개발자는 업계에서 입증된 소프트웨어 및 TI 레퍼런스 설계와 함께 오디오 기본 설정에 맞는 완벽하고 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. TI의 오디오 프로세서 포트폴리오로 시작하세요.

오디오

비디오 인코딩/디코딩

TI의 C66x 멀티코어 SoC는 전력 및 비용 효율이 우수한 고밀도 프로그래머블 비디오 코딩 솔루션을 제공합니다. 기성품 PCIe 카드는 H.265 같은 새로운 표준의 고성능 인코딩을 지원하기 위해 간단하고 빠른 업그레이드 기능을 제공합니다. TI의 최적화된 비디오 코딩 라이브러리 및 다중 칩 비디오 소프트웨어 프레임워크는 솔루션의 출시 시기를 앞당깁니다.

비디오 코덱

다음 비디오 코덱은 C66x DSP 제품군에 최적화되었으며 무료로 다운로드할 수 있습니다.

  • H.265(인코딩/디코딩)
  • H.264 BP/HP(인코딩/디코딩)
  • H.264 MP(디코딩)
  • MPEG4(인코딩/디코딩)
  • MPEG2(인코딩/디코딩)
  • JPEG(인코딩/디코딩)
  • JPEG2000(인코딩/디코딩)
  • AVC Intra/Ultra(인코딩)

PCIe 카드

애플리케이션
제품
시작
고성능 인코딩 DSP C6678 C6678 EVM
멀티 채널 트랜스코딩
비디오 인코딩/디코딩

생체 인식

TI의 DSP 및 Arm® 기반 임베디드 프로세서는 임베디드 생체 인식 애플리케이션에서 검증된 실적을 갖고 있습니다. TI의 C674x DSP는 우수한 이미지 해상도 및 대규모 ID 데이터베이스에 필요한 고성능을 제공합니다. 하이엔드 시스템의 경우 TI의 OMAP-L1x DSP+Arm9® 프로세서가 고급 연결 옵션, 그래픽 사용자 인터페이스를 위한 하이 레벨 운영 체제 및 최적화된 성능 기능을 지원합니다.

애플리케이션
제품
시작
홍채 인식 Arm®+DSP OMAP-L1x OMAPL-138 EVM
DSP C674x, C665x C674 EVM, C6657 EVM
지문 인식기 DSP AM335x AM335x 스타터 키트
생체 인식

그리드 자동화

TI의 C665x DSP는 팬 없는 설계를 대상으로 하는 소비 전력에서 최대 40GFLOP의 높은 신호 처리 성능을 제공합니다. C665x 디바이스 제품군의 고정 및 부동 소수점 기능은 보호 릴레이나 다른 그리드 모니터링 장비에서 요구하는 짧은 시간 범위에서 샘플링된 값의 효율적인 실시간 처리를 지원합니다. TI는 소프트웨어 개발을 간소화하기 위해 공통 신호 처리 기능을 위한 라이브러리를 제공합니다.

애플리케이션
제품
시작
보호 릴레이
DSP
C665x
C6657 EVM
측정 및 모니터링 IED
그리드 자동화