무선 커넥티비티


최저 전력

  • 최저 전력 Thread 플랫폼
  • 코인 셀 배터리로 수년 동안 작동
  • 최저 전력에 대한 향상된 센서 컨트롤러

OpenThread 스택

  • CC26x2 SDK는 OpenThread 스택을 포함합니다.
  • 오픈 Thread 커뮤니티에 정기적으로 기여합니다

SimpleLink MCU 플랫폼

  • 포트폴리오 전반에서 100% 코드 재사용
  • 포괄적인 학습 환경
  • TI Resource Explorer에서 제공하는 예제 코드

Thread란 무엇입니까?

Thread는 가정 및 건물 자동화에서 안정적이며 비용 효율적인, 및 저전력 통신에 적합한 개방형 표준입니다:

  • 보안, 무선 메시 네트워크 프로토콜
  • Open IPv6 기반 프로토콜은 기존 네트워크로 쉽게 연결할 수 있습니다
  • 쉽게 사용 가능한 스마트폰 커미셔닝
  • 무선 장치 대 장치, 장치 대 모바일 및 장치 대 클라우드통신 지원

 

Thread 로고
Thread 기술 다이어그램

슬리피 엔드 장치

리더가 지정한 부모 노드를 통해서만 통신하는 배터리로 작동되는 노드.

라우터에 적합한 최종 장치

메시 네트워크에 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 라우터로 전환하는 능력.

라우터

Thread 네트워크 내에서 패킷을 라우팅하고 네트워크에 연결된 새로운 장치가 참여하는 것을 지원/허용.

테두리 라우터

인접 네트워크에 연결 제공(Wi-Fi, 이더넷 등). Thread 네트워크의 내외부 라우터 패킷.

주요 제품

CC1352R 칩 샷

신제품! CC1352R 무선 MCU

CC1352P 칩 샷

신제품! CC1352P 무선 MCU

CC2652R 칩 샷

CC2652R 무선 MCU

*some stack components will be embedded in ROM in production devices to increase application code space in flash

설명

최저 전력 다중 대역 무선 MCU로 Sub-1GHz + 2.4GHz 동시성에 대한 지원  통합 20dBm PA로 Sub-1GHz + 2.4GHz 동시성을 지원하면 보다 넓은 범위 지원 최저 전원 멀티 프로토콜 무선 MCU로 2.4GHz 동시성의 모든 이점을 얻으세요.

주요 기능

SimpleLink MCU 플랫폼 준수
yes
yes
yes
애플리케이션 MCU ARM® Cortex®-M4F ARM® Cortex®-M4F ARM® Cortex®-M4F
메모리
352KB 플래시, 256KB ROM*, 80KB RAM
352KB 플래시, 256KB Rom*, 80KB RAM
352KB 플래시, 256KB Rom*, 80KB RAM
대기 전류 소비 0.8µA 0.8µA 0.9µA

OpenThread

OpenThread는 네스트에 의해 출시된 개방형 소스 구현 Thread입니다. GitHub에 배포된 OpenThread 및 소프트웨어는 BSD 라이센스가 있어 사용할 수 있습니다. TI는 OpenThread 개발과 관련된 모든 정보를 OpenThread 커뮤니티에 게시하고 있습니다.

OpenThread 로고

지원 및 교육

SimpleLink 장치 포트폴리오를 위한 포괄적인 대화형 학습 환경을 경험해 보세요.

TI 설계 전문가를 통해 설계에 대한 궁금증을 해결하세요!