Nuevos productos
Conversor de nivel de tensión bidireccional de alta velocidad y suministros dobles de 4 bits
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.333
Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C switch with reset
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.67
Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivación máxima de
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.3
9V-to-80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus® digital teleme
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.59
Convertidor de desplazamiento a tierra, de dirección fija de 4 bits, ±40 V, con configuración 3:1
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.327
Amp op OPA591 de un solo canal, amplificador óptico de precisión de baja potencia de 85 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95
Nuestra pasión
Tenemos la pasión de crear un mundo mejor al hacer que la electrónica sea más accesible a través de los semiconductores. Esta pasión sigue viva actualmente, ya que seguimos siendo pioneros en los avances de los circuitos integrados. Cada generación de innovación aprovecha el legado de la anterior generación para hacer que la tecnología sea más compacta, más eficiente, más fiable y más accesible, abriendo nuevos mercados y haciendo posible que los semiconductores formen parte de la electrónica en todas partes. Lo consideramos un progreso de la ingeniería.
Únase a nuestro equipo
Nuestro trabajo es desafiante y rápido y es nuestra gente la que nos hace grandes. ¿Quiere cambiar el mundo y amar su trabajo? Únase a nosotros.
Nuestro compromiso con la ciudadanía corporativa
de los productos semiconductores enviados, considerados ecológicos, cumplen con los requisitos de bajo contenido de halógeno de la industria.
del agua fue reutilizada por nuestras operaciones de fabricación a nivel global en 2024.
distinciones por el desarrollo de talento y programas de fuerza laboral.
de reducción en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 2015 a 2024, un avance hacia nuestro objetivo de reducción del 25%.
de los residuos sólidos generados se desviaron de los vertederos en 2024.
en donaciones filantrópicas, en colaboración con la Fundación TI, empleados y jubilados de TI, para apoyar a nuestras comunidades locales.