Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Unser innovatives Sortiment setzt Maßstäbe in der Branche und ist der neue Standard für Hochgeschwindigkeits-DACs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Digital-zu-Analog-Wandlern (DACs) mit hoher Geschwindigkeit bietet Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Wandlungsanwendungen, unter anderem für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Drahtlos-, Industrie- und Prüfanwendungen.  Ermöglichen Sie Ihre Systemdesigns mit branchenführenden Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und energieeffizienten Bausteinoptionen.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien

Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver

Suchen Sie nach einem vollständig integrierten Transceiver?  Beachten Sie unsere integrierten TX+RX-Optionen.

Unterstützte Hochgeschwindigkeits-DACs

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Referenzdesign
Frontend für Arbiträr-Wellenformgenerator mit Breitbandübertragung und hoher Spannung

Dieses Design demonstriert die Verwendung einer aktiven Schnittstelle mit dem Current-Sink-Ausgang des DAC5682Z. Zu den typischen Anwendungen dafür zählen Frontends für Arbiträr-Wellenformgeneratoren. Das EVM enthält den DAC5682Z für die Digital-Analog-Wandlung, einen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Hochfrequenzsender mit großer Bandbreite

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The (...)

DAC39RFS10-SP
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Strahlungshärte-gesicherter, 300 krad-, 16 Bit-, 1-Kanal-, 10,4 GSPS 12 GHz-RF-Digital-Analog-Wandle

DAC39RF10-SP
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Strahlungshärte-gesicherter, 300 krad-, 16 Bit-, 2-Kanal-, 10,4 GSPS 12 GHz-RF-Digital-Analog-Wandle

DAC39RF10-SEP
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Strahlungstoleranter, Digital-Analog-Wandler mit 30 krad, 16 Bit, zwei Kanälen, 10,4 GS/s, 12 GHz

DAC39RFS10-SEP
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Strahlungstoleranter, DADigital-Analog-Wandler mit 30 krad, 16 Bit, ein Kanal, 10,4 GS/s, 12 GHz HF

DAC39RFS10
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

16 Bit, 1 Kanäle, 20,48 GSPS, 12 GHz, HF-Digital-zu-Analog-Wandler

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 309

DAC39RF10
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

16 Bit, 2 Kanäle, 20,48 GSPS, 12 GHz, HF-Digital-zu-Analog-Wandler

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 515

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs
Diese bedarfsgerechten Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen.
Videoreihe
Videoreihe
Schulungsreihe über Hochgeschwindigkeits-Signalketten 
Online-Schulungsreihe zu Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr
Ressource
Ressource
Hochgeschwindigkeits-DAC-Schaltkreise 
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek von Highspeed-DAC-Teilschaltungsideen, die Sie einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – mit einem kostenlosen E-Book