Akkuschutz
Zuverlässiger Batterieschutz mit erweiterter Präzision und Integration
Wir verstehen, dass Leistung und Sicherheit wichtige Punkte im Zusammenhang mit Akkupacks mit Chemikalien auf Lithiumbasis (Li-Ionen und Li-Polymer) sind. Deshalb entwickeln wir unsere Batterieschutz-ICs, um eine Vielzahl von Fehlerzuständen wie Überspannung, Unterspannung, Entladungsüberstrom und Kurzschluss in einzelligen und mehrzelligen Batterien zu erkennen, wodurch Sie die Sicherheit Ihres Akkupacks verbessern können.
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Neue Produkte
Akkuschutz
Überspannungsschutz für 2, 3 und 4 serielle Li-Ion-Akkus mit geregelter Ausgangsversorgungsspannung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.11
Akkuschutz
Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.62
Akkuschutz
Ultra-Low-Power-Spannungsschutz für Lithium-Ionen-Akkus der 3er- bis 5er-Serie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
Technische Ressourcen
Video
Wie stapelt man Protektoren und Monitore, welche nicht für den Automobilbereich vorgesehen sind
Erfahren Sie, wie unsere Batteriemonitore und -Schutzvorrichtungen in einer gestapelten Konfiguration verwendet werden können.
Video
Designüberlegungen für Akkupacks mit hoher Zellenanzahl in industriellen Anwendungen
Sehen Sie sich dieses Video an, um die Vor- und Nachteile einfacher Systemkonfigurationen zu verstehen, einschließlich Anzeigen, Monitore und primäre oder sekundäre Schutzvorrichtungen. Außerdem bietet das Video Beispiele für verschiedene Batterietypen.
Video
Batterieschutzvorrichtung, Monitor oder Anzeige?
Erhalten Sie einen kurzen Überblick über Systemanforderungen, um Ihnen bei der Auswahl von Batterieschutzvorrichtung, -Monitor oder -Anzeige zu helfen.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign
Akkupack-Referenzdesign für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellmessung und Highside-MOSFET-St
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Transportbetrieb und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 10 bis 16 serielle Zellen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom, die Zell- und (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für gestapelten Überspannungs-Batterieschutz
The secondary level protectors for 48V-60V battery systems are being mandated in industrial applications. The TIDA-00108 reference design introduces the user to implement a robust stacked architecture, without compromising high accuracy voltage detection system for a 10s-15s series (...)
Referenzdesign
Akkuschutz-IC-Referenzdesign für einzellige Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus
The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)