Übersicht für 6LoWPAN

 

6LoWPAN ist ein Mesh-Funknetzwerk mit niedrigem Energieverbrauch, in dem jeder Knoten über eine eigene IPv6-Adresse verfügt und dadurch über offene Standards eine direkte Verbindung mit dem Internet herstellen kann.

Whitepaper: 6LoWPAN ohne Geheimnisse

Erste Schritte mit 6LoWPAN-Lösungen

SimpleLink™-Smart-HF-Transceiver Node EDGE Router Internet


6LoWPAN

Knoten

(Selbstheilendes Mesh-Netzwerk mit Routern und Hosts)

Jeder Knoten von Leuchtmitteln bis zu Rauchmeldern verfügt über eine IPv6-Adresse. Die Knoten benötigen gewöhnlich nur wenig Speicher und Verarbeitungsleistung und können daher mittels eines Drahtlos-Mikrocontrollers (MCU) implementiert werden. Lernen Sie die 6LoWPAN-Lösungen von TI kennen

Edge-Router

(Einfacher IP-Router, kein Anwendungsschicht-Gateway)

Der IPv6-Header wird bei 6LoWPAN komprimiert, und daher ist ein Zwischengerät erforderlich, das ihn in einen Standard-IP-Header konvertiert. Ein Edge-Router kann als dieses vereinfachte „Gateway“ betrachtet werden. Dabei kann es sich um ein eigenständiges oder ein Zusatzsystem handeln. Lernen Sie die 6LoWPAN-Lösungen von TI kennen

Internet

Sie haben die freie Cloud-Wahl. TI arbeitet mit vielen Anbietern von Cloud-Diensten zusammen, damit Sie Ihre Produkte einfach und direkt an die Cloud anbinden können. Klicken Sie hier, um zu unseren Cloud-Partnern zu gelangen.

Vorteile von 6LoWPAN

Offener IP-Standard

Offener IP-Standard

  • Offene Standards wie TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT und Websockets
  • Knoten mit End-to-End-IP-Adresse
  • Kein Gateway erforderlich Das 6LoWPAN-Netzwerk wird über einen Router mit dem IP-Netzwerk verbunden.



Mesh-Routing

Mesh-Routing

  • One-to-Many- und Many-to-One-Routing
  • Robust und skalierbar
  • Selbstheilend
  • Mesh-Router können für andere Ziele bestimmte Daten weiterleiten, und die Hosts können dadurch lange Zeit im Stromsparmodus verbringen
Unterstützung mehrerer PHY-Schichten

Unterstützung mehrerer PHY-Schichten

  • Freie Wahl von Frequenzband und physischer Schicht
  • Unterstützung mehrerer Kommunikationsplattformen (z. B. Ethernet/WLAN/802.15.4/Sub-1-GHz-ISM)
  • Interoperabilität auf IP-Ebene

 

Erste Schritte mit 6LoWPAN-Lösungen

Anwendung Lösung Beschreibung Hardware Software Musterbestellung und Kauf
Knoten 2,4 GHz   CC2538 Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein

  CC2538-Entwicklungskit
  CC2538-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC2538-Musterbestellung und -Kauf
  CC2630

  CC2650
Extrem energieeffiziente Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein

  CC2650-Entwicklungskit
  CC2650-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC2650-Musterbestellung und -Kauf
Sub-1 GHz   CC1310 Extrem energieeffiziente Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein

  CC1310-Entwicklungskit
  CC1310-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC1310-Musterbestellung und -Kauf
Edge-Router 2,4 GHz   CC2538 Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein. Kann entweder als vollständiger Edge-Router oder als Netzwerkprozessor verwendet werden.

  CC2538-Entwicklungskit
  CC2538-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC2538-Musterbestellung und -Kauf
  CC2630

  CC2650
Extrem energieeffiziente Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein. Kann entweder als vollständiger Edge-Router oder als Netzwerkprozessor verwendet werden.

  CC2650-Entwicklungskit
  CC2650-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC2650-Musterbestellung und -Kauf
  CC2592 Optionaler Repeater       CC2592-Musterbestellung und -Kauf
Sub-1 GHz   CC1310 Extrem energieeffiziente Drahtlos-MCU mit integriertem Funkmodul und Stack für Anwendungen mit einzelnem Baustein. Kann entweder als vollständiger Edge-Router oder als Netzwerkprozessor verwendet werden.

  CC1310-Entwicklungskit
  CC1310-Evaluierungsmodulkit
  SmartRF06-Evaluierungsplatine

  Contiki   CC1310-Musterbestellung und -Kauf
  CC1190 Optionaler Repeater       CC1190-Musterbestellung und -Kauf

Softwarelösungen

Open-Source-Betriebssystem Contiki

Contiki ist ein Open-Source-Betriebssystem mit integriertem IPv6-/6LoWPAN-Stack. Alle Tools einschließlich des Netzwerksimulators/-emulators COOJA sind kostenlos als Open Source verfügbar. TI nimmt an allen Contiki-6LoWPAN-Entwicklungsaktivitäten der Contiki-Community aktiv teil.

Weitere Informationen zur Contiki-Lösung

Weitere Informationen zur Open-Source-Community sind unter www.contiki-os.org zu finden



MSP-Bausteine mit extrem geringem Stromverbrauch sind Teil unserer DNS – Diagramm

Whitepaper: 6LoWPAN ohne Geheimnisse

Lernen Sie die Besonderheiten von 6LoWPAN kennen, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Jetzt lesen

Video zu 6LoWPAN

Erfahren Sie in diesem Video, was 6LoWPAN ist und wie damit Internetverbindungen hergestellt werden.

Jetzt ansehen

Video mit Demo einer Langstreckenübertragung

Sehen Sie sich in diesem Video an, wie mit dem CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit für ZigBee® Verbindungen über eine Entfernung von 3,5 km hergestellt werden.

Jetzt ansehen