ZigBee

Robuste, stromsparende Mesh-Netzwerke für Smart Homes, Gebäudeautomatisierung und viele weitere Anwendungen.

Was ist Zigbee?

Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomation, Beleuchtung, Smart City, Medizin und Bestandsverfolgung eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA). Durch Z-Stack und ZBOSS bieten wir eine robuste Stack-Leistung gemäß den neuesten Standards.

Nach Kategorien durchsuchen

Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller

Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.

Zigbee-Drahtlosmodul

Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch. 

Zigbee-Portfolio nach Speicher und Anwendungsfall

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)

BERECHNUNGSTOOL
Zigbee Leistungsberechnungs-Tool
Mit diesem Tool können Benutzer der Zigbee Software das Systemleistungsprofil für ein Endgerät im Ruhezustand in einer Zigbee-Anwendung analysieren.
SCHULUNGEN
Zigbee-App-Builder
Sie können die Entwicklungsarbeit an einer Zigbee-Anwendung schnell und einfach starten, indem Sie automatisch die Eigenschaften der Zigbee Cluster Library (ZCL) in SysConfig konfigurieren.

Warum TI für Zigbee

checkmark

Ultimative Leistung bei geringem Stromverbrauch

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Zigbee-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Standby-Strom bei Übertemperatur, erstklassier Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite

Profitieren Sie von einer größeren Reichweite bei geringerem Stromverbrauch mit dem branchenweit energieeffizientesten integrierten Leistungsverstärker mit +20 dBm und Optionen für die Verwendung von Zigbee Sub-GHz. 

checkmark

Zuverlässige Software

Außer dem SimpleLink™ Software Development Kit (SDK) und dem ZBOSS-Software-Protokollstack bieten wir weitere zuverlässige und umfassende Lösungen an, die für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert sind.

checkmark

Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung

Unsere ZigBee-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.

ZigBee-Technologien

Zigbee-Software-Protokollstack

CC2340 unterstützt jetzt ZigBee® durch ZBOSS®, einen Software-Protokollstack, der den Herausforderungen beim Aufbau eines robusten und zuverlässigen drahtlosen Mesh-Netzwerks gerecht wird.  ZBOSS wurde von DSR entwickelt und ist plattformübergreifend kompatibel, was bedeutet, dass die Portierung zwischen Bausteinen einen nur minimalen Aufwand erfordert, selbst zwischen den Lösungen verschiedener Halbleiterhersteller. ZBOSS eignet sich mit Optionen zum Betrieb der Bausteine als monolithische Architektur, Netzwerk-Coprozessor- (NCP-) Architektur oder Split-MAC-Architektur für eine Implementierung in einer Vielzahl von Konfigurationen, wie z. B. Endgeräten, Routern und Gateways. Der Stack bietet Netzwerkfunktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen wie z. B. Smart-Home-Automatisierung, Energiemanagement, Beleuchtung und Sicherheitsanwendungen.

Vorgestellte Produkte für ZigBee
CC2340R5 AKTIV SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth®-MCU mit 512-kB-Flash (drahtlos und mit geringem Strom
Neu CC2340R2 AKTIV Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM® Cortex®-M0+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 256kB Fla

Extrem energieeffiziente ZigBee-Knoten

ZigBee Green Power ist eine Funktionalität in der ZigBee 3.0-Spezifikation, die den Betrieb von Bausteinen zur Energiegewinnung mit extrem geringem Stromverbrauch in ZigBee-Netzwerken ermöglicht. Durch die Reduzierung von Paketlänge, Round-Trips, Verbindungswiedererkennung und der Netzwerkzeit wird der Stromverbrauch eines bereits energieeffizienten Bausteins wie CC2340 noch einmal erheblich reduziert. Dadurch können die Bausteine vollständig mit Energiegewinnungssystemen betrieben werden, wodurch die Batteriewartung und echte drahtlose Bausteine überflüssig werden.

Vorgestellte Produkte für ZigBee
CC2340R5 AKTIV SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth®-MCU mit 512-kB-Flash (drahtlos und mit geringem Strom
Neu CC2340R2 AKTIV Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM® Cortex®-M0+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 256kB Fla

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.
Beleuchtung
Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.
Netzinfrastruktur
Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.

Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Zigbee-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
  • Der Entwicklung großflächiger selbstheilender Netzwerke mit maximaler Reichweite und Stabilität.
  • Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.

Mit der ZigBee-Mesh-Technologie können Sie Beleuchtungsnetzwerke mit 75 oder mehr Knoten mit minimalem Aufwand und integrierter Infrastruktur steuern. Nutzen Sie die 20-jährige Erfahrung von TI im Bereich Konnektivität, unsere Angebote an hochwertigen Produkten und unseren branchenführenden Support für die Interkonnektivität in Ihrem nächsten Beleuchtungsnetzwerk.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDC-ZLIGHT2-W – Weiße, dimmbare und mit ZigBee vernetzte LED-Beleuchtung für Heim- und Gebäudeautomation
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU und CC2592-Range-Extender-Referenzdesign – 122 dB-Link Budget
  • TIDA-01095 – Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtlose
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652PSIP – Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere ZigBee-Drahtloskonnektivität ermöglicht. So kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle über sehr große Versorgungsgebiete hinweg gegeben werden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)
  • TIDA-00225 – Datenkonzentrator-Erweiterungsplatine für BeagleBone Black
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES
Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen. Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.
– Paolo Redaelli | Krabo, Projektmanager

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Übersicht Über die Zigbee-Produktzertifizierung
Zertifizieren Sie Ihre Endprodukte gemäß der Zigbee Special Interest Group (SIG)-Qualifizierung und erfüllen Sie mit unseren Zigbee-Bausteinen regulatorische Compliance-Normen.
Ressource
Ressource
HF-Entfernungsschätzer von TI
Dieses Tool zur Entfernungsschätzung für HF-Verbindungen im Innen- und Außenbereich mit Drahtlos-Bausteinen von TI verwendet.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht wird der Prozess beschrieben, der zur Durchführung eines ZigBee ® 3.0-Tests für große Mesh-Netzwerke mit SimpleLink CC1352P- und CC2652R-Bausteinen verwendet wird, die mit Z-Stack 3.5.0 arbeiten.
document-pdfAcrobat PDF