カテゴリ別の参照
高度なセンシング テクノロジーにより、高精度で高信頼性の監視、保護、制御を実現
TI の高度なセンシング テクノロジーは、電気自動車 (EV) から産業用オートメーションまで、多様なアプリケーション分野の製品設計に役立ちます。TI は数十年にわたる経験を活用し、ディスクリートと統合型両方のソリューションを提供し、高精度、短い応答時間、妥協のない信頼性の実現を支援しています。
TI のセンシング IC を活用して、開発中製品の構想を具体化する方法をご確認ください。
各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現
過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。
電流センシングに対応する TI の主な製品カテゴリの詳細:
各種システムに適した、低消費電力かつ高精度のコスト最適化済み磁気ソリューション
TI の磁気センシング製品ラインアップは、位置センシング アプリケーションに適したスイッチやラッチ、単軸と多軸のリニアセンサと角度センサで構成されています。これらのセンサには、スイッチを使用した開閉検出とオン / オフ検出、ラッチを使用したロータリー エンコーディング、3D リニア センサを使用した角度センシング、1D リニア センサを使用したリニア変位測定などの機能があります。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の磁気センシング テクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。優れた評価ツール、リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、シミュレーション ツールを使用すると、TI の磁気センサに関する理解を深めることができます。
TI の主な製品カテゴリの詳細: