インターフェイス

20 種類以上のプロトコルに対応したトランシーバ、SerDes、シグナル コンディショナを検索

カテゴリ別の参照

TI は、汎用とプロトコル固有それぞれのインターフェイス デバイスで構成された幅広い製品ラインアップを提供しています。TI は、幅広いインターフェイス プロトコルをサポートし、規格に準拠した統合型の機能を業界最小クラスのパッケージ サイズに封止したデバイスを提供しています。これらのデバイスを採用すると、システムの性能と信頼性を向上させることができます。TI のインターフェイス製品ラインアップをご覧ください。

技術資料


ビデオ シリーズ

CAN、LIN、および SBC の各シリーズを視聴すると、CAN と LIN の各規格の詳細を確認できます。これらの規格は、物理層の電気信号特性、フレーム構造、データ通信プロトコルなどを規定しています。


技術記事
Design Guide for Automotive Ethernet Systems Supporting Both TC10 and Non-TC10 Sleep Modes on a Single Platfor
このレポートでは、DP83TC812R-Q1 を例として使用して、直接実装可能で幅広い互換性のあるシステム ソリューションを説明しています。
PDF | HTML


技術記事
THVD8010: Simplified and stable RS-485 communication over power line with OOK modulation
このレポートでは、RS-485 トランシーバ THVD8010 を紹介します。このデバイスは、オン オフ キーイング (OOK) 変調と組み合わせた差動バスの利点により、ノイズ耐性が優れています。
PDF | HTML