RF 증폭기

TI의 RF 증폭기로 성능 및 대역폭 요구 사항을 충족하세요

parametric-filter모든 제품 보기
우주 항공 및 방위, 테스트 및 측정, 무선 인프라 애플리케이션을 위한 TI의 RF 증폭기는 DC~8GHz 광범위한 주파수를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 강력한 OIP3 선형성 성능과 업계 최고의 HD2/HD3 왜곡 성능을 제공하는 동시에 시스템 비용과 공간을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

TRF1305B2
RF FDA

공통 모드 제어를 지원하는 DC-7.6GHz, 3dB BW, 10dB 게인, 듀얼 RF 완전 차동 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 19.49

설계 및 개발 자료

평가 보드
액티브 발룬 LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235가 포함된 AFE7920 레퍼런스 디자인 평가 보드
The AFE79-LMH9-EVM evaluation module (EVM) is a board for evaluating the performance of the AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers interfaced with the LMH9xxx family of active baluns. The AFE79-LMH9-EVM showcases the AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135, and LMH9235. The device is (...)
레퍼런스 디자인
계단식 LMH5401 및 LMH6401 레퍼런스 디자인

DC 및 AC 결합 애플리케이션 모두에 광대역 단일 종단-차동 변환 레퍼런스 디자인이 제공됩니다. 이 설계는 LMH5401 및 LMH6401 캐스케이드 성능을 평가하고 설계에 대한 통찰력을 제공합니다.

RF 증폭기 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.