Arm 기반 마이크로컨트롤러

산업용 및 차량용 시스템을 위한 고집적, 저비용 MCU

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 Arm® Cortex 기반 32비트(마이크로컨트롤러(MCU))는 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 고성능 및 전력 효율적인 장치의 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다. 기능 안전, 전력 효율성, 실시간 제어, 고급 네트워킹, 분석 및 보안과 같은 기능을 설계에 도입합니다. 업계 최고의 평가 툴, 레퍼런스 설계 및 개발 리소스를 통해 개발을 가속화하십시오.

카테고리별로 찾아보기

Arm® Cortex®-M0+

Arm Cortex-M0+ 마이크로컨트롤러 포트폴리오 및 에코시스템을 통해 시스템 비용을 절감하고 개발 시간 단축

Arm® Cortex®-M4

이 확장 가능한 마이크로컨트롤러 포트폴리오는 기능이 다양하고 풍부한 통신 주변 기기를 제공합니다. 안정적이고 고도로 연결된 산업용 시스템을 만들 수 있습니다.

Arm® Cortex®-R

마이크로컨트롤러의 실시간 프로세싱, 보안 및 안전 기능과 멀티코어 컴퓨팅 기능, 신호 처리 및 고급 네트워킹 기능을 MPU에서 일반적으로 볼 수 있습니다

TMS570LC4357-SEP
Arm Cortex-R MCU

Arm® Cortex® -R 코어 기반의 우주 항공 강화 제품 Hercules™ 마이크로컨트롤러

MSPM0G3106
Arm Cortex-M0+ MCU

80MHz Arm® M0+ MCU, 64KB 플래시, 32KB SRAM, 2 × 12비트 4Msps ADC, 연산 증폭기, CAN-FD

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.56

TM4C123BH6NMR
Arm Cortex-M4 MCU

32비트 Arm® Cortex®-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.378

MSPM0G3107
Arm Cortex-M0+ MCU

80MHz Arm® M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM, 2 × 12비트 4Msps ADC, 연산 증폭기, CAN-FD

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

AM263P4
Arm Cortex-R MCU

실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 13.79

TM4C123GH6NMR
Arm Cortex-M4 MCU

32비트 Arm® Cortex®-M4F 기반 MCU - 80MHz, 256kb 플래시, 32kb RAM, 2x CAN, RTC, USB

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.31

TI Arm® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러를 선택하는 이유

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

당사는 범용 및 고성능 제어 및 네트워킹을 위해 비용에 최적화된 마이크로컨트롤러를 제공합니다. 당사의 대규모 포트폴리오는 성능과 기능의 최상 조합을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

checkmark

시간 경과에 따른 성능 확장

TI의 크고 다양한 포트폴리오는 애플리케이션 성능을 쉽게 위 또는 아래로 확장할 수 있으므로 미래에 대비한 설계를 할 수 있습니다. 제품이 발전함에 따라 확장 가능한 솔루션도 함께 발전합니다.

checkmark

출시 시기 단축

TI는 저렴한 비용으로 신속하게 제품을 설계, 개발 및 출시할 수 있도록 지원하는 하드웨어 보드, 소프트웨어, 온라인 지원과 교육을 포함한 광범위한 리소스를 제공합니다.

TI의 Arm® Cortex® 기반 장점

TI의 설계 리소스는 디바이스 구성을 간소화하여 새로운 소프트웨어를 배우지 않고 애플리케이션 설계에 시간을 투자할 수 있습니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 다음을 포함합니다.

  • 호환되는 소프트웨어와 함께 패키지 및 메모리 옵션에서 핀 대 핀 장치.
  • 듀얼 제로 드리프트 연산 증폭기, 콤퍼레이터 및 12비트 아날로그-디지털 컨버터와 같은 핀 대 핀 호환 장치의 아날로그 통합 옵션.
  • 8핀에서 100핀까지 M0+ 포트폴리오에 대한 패키지 옵션.

디지털 전원 제어부터 모터 드라이브까지, TI의 장치는 제어, 네트워킹, 보안 및 안전 무결성 수준(SIL)-3/자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D 기능 안전 준수를 통합하여 하나의 칩 솔루션을 구현합니다. 복잡한 제어 토폴로지를 구현하기 위한 풍부하고 향상된 아날로그 주변 장치 세트를 갖춘 TI 장치는 실시간 제어 요구 사항을 위한 Arm® Cortex® -R5F 기반 솔루션을 제공합니다.

  • 최대 800MHz에서 Arm Cortex-R5F 장치 1~4개
  • 향상된 고해상도 펄스폭 모듈레이터(150ps), 4MSPS에서 최대 5개의 12비트 아날로그-디지털 컨버터.
  • 안정적이고 정확한 감지 기능을 제공하므로 외부 필드 프로그래머블 게이트 어레이가 필요하지 않습니다.

공장 자동화 및 제어를 위한 확장 가능하고 효율적인 네트워킹

TI의 Cortex-R 기반 마이크로컨트롤러는 산업용 설정에서 실시간, 결정적 통신을 위한 기반을 제공합니다. 이러한 제품에는 추가 비용 없이 인증된 디바이스 스택 및 포괄적인 스택 지원이 포함되어 있습니다. TI의 포괄적인 산업용 통신 제품은 개발 시간, 프로젝트 비용 및 시장 출시 시간을 단축합니다.

  • EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link 및 PROFINET 프로토콜 지원
  • 31.25마이크로초의 낮은 사이클 시간 달성
  • TSN(시간에 민감한 네트워킹)과 싱글 페어 이더넷 통합
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. D)
Arm 기반 MCU 및 프로세서에서 지원하는 산업용 통신 프로토콜을 보고 TI가 지원하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
리소스
소프트웨어 개발 키트
Cortex-R 기반 MCU에서 산업용 통신 프로토콜을 지원하는 소프트웨어 개발 키트에 대해 자세히 알아보십시오.
Technical article
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
여러 프로토콜을 지원하는 단일 PCB(인쇄 회로 기판) 설계를 통해 프로젝트 비용과 개발 시간을 줄이는 방법을 알아보십시오.
PDF | HTML

기능 안전 설계 간소화

산업 자동화 및 모터 드라이브부터 고급 오토모티브 시스템까지, TI 기능 안전 준수 제품에는 SIL(안전 무결성 수준) 3/ASIL(Automotive Safety Integrity Level), 메모리 보호 유닛, 온도 모니터링 센서 및 시스템 모니터링을 위한 멀티 채널 아날로그-디지털 컨버터와 같은 기능이 포함되어 있습니다.

  • SIL-2-SIL-3 및 ASIL-B-ASIL-D 요구 사항에 맞게 제작됨. 
  • 온칩 안전 진단 제공. 
  • TÜV SÜD 인증을 받은 기능 안전 개발 프로세스를 사용하여 제작됨.