TI의 USB Type-A 및 USB Type-C® 호환 전원 및 충전 포트 컨트롤러는 효율적이고 정확한 솔루션을 제공합니다. TI 포트폴리오에는 고정 전류 제한 스위치, 정밀 조정 가능 제한 스위치, USB 충전 포트 컨트롤러, 부스트 컨버터가 있는 스위치, LDO 레귤레이터가 있는 스위치와 같은 정밀, 고전류 보호 디바이스가 포함되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
통합 부스트 컨버터 또는 LDO가 있는 스위치
USB와 같이 높은 정전식 부하와 단락이 발생할 수 있는 경우 통합 부스트 컨버터 또는 LDO를 통해 보호 기능을 제공합니다.
관련 카테고리
신제품
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
2A 부하, 2.7V~5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우, 출력 방전, 역방향 차단
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
2A 부하, 2.7V~5.5V, 70-mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08
USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.08
기술 리소스
Selection guide
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
이 선택 가이드를 통해 설계에 가장 적합한 USB 전원 스위치 및 충전 컨트롤러를 확인하십시오.
White paper
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
기존 USB 2.0 On-The-Go(OTG) 제품을 마이크로-a/b 리셉터클을 사용하여 USB 타입-C 사양을 사용한 타입-C 리셉터클로 전환하십시오.
비디오
TI 인도 오토모티브 세미나 – USB 섹션: 오토모티브 USB 충전기의 과제 및 혁신
이 웨비나에서는 30W 듀얼 USB Type-C 충전 컨버터를 예로 사용하여 효율성/열 성능, 시스템 크기, 충전 프로토콜, EMI 성능 등과 같은 USB 충전 제품에 대한 기술 주제를 중점적으로 다룹니다.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
CISPR 25 클래스 5 400kHz 정격 12W 차량용 USB Type-A 충전기 레퍼런스 설계
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-A charger with single 12-W output. The TPS25846-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 (...)
레퍼런스 디자인
소형 크기, 열 최적화 정격 30W 차량용 듀얼 USB Type-C® 충전기 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 듀얼 15W 출력을 지원하는 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 소형 크기 및 열 최적화 설계입니다. TPS25858-Q1 장치는 가격 경쟁력이 있는 DC/DC 레귤레이터 및 듀얼 USB Type-C® 포트 컨트롤러입니다. 효율은 듀얼 15W 출력에서 92.83%입니다. 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상을 통해 휴대용 장치는 과부하에서 최적의 전류와 전압으로 충전할 수 있습니다. NTC(부정 온도 계수) 서미스터는 지능형 열 관리로 과열 상태에서 출력 전압을 다시 프로그래밍하기 위해 (...)
레퍼런스 디자인
3m USB-IF 근단 호환을 지원하는 오토모티브 USB Type-A 충전기 레퍼런스 설계
This reference design is for an automotive USB Type-A charger with 3 meters USB-IF near-end compliant. The TPS25840-Q1 is used as DC-DC regulator and data switch and TUSB217-Q1 is used as high speed signal conditioner to improve signal quality. The efficiency of the solution is 93.3% at a 12-W (...)