TI의 디지털 온도 센서 IC 보드 포트폴리오는 ±0.08°C에 이르는 매우 높은 정확도, 낮은 소비 전력, 다양한 설계 요구 사항에 맞는 사용 편의성을 제공합니다. TI의 작은 패키지 풋프린트는 다양한 온도 센서 애플리케이션의 복잡성과 비용을 줄여줍니다. 다양한 인터페이스 옵션으로 제공되는 TI 디지털 온도 센서는 고객의 디자인과 원활하게 통합됩니다.
카테고리별로 찾아보기
주요 사양으로 온도 센서 찾기
신제품
디지털 온도 감지 포트폴리오
로컬 디지털 온도 센서
디지털 출력 온도 센서는 다양한 응용 분야에 대해 작은 설치 공간, 높은 정확도, 낮은 소비 전력 및 사용 편의성을 제공하며 다양한 인터페이스 옵션과 함께 제공됩니다.
원격 다이오드 온도 센서
원격 온도 센서는 다이오드나 트랜지스터 같은 외부 PN 접합부의 온도와 FPGA 온도를 직접 측정합니다.
기술 리소스
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
SysConfig를 활용하여 사전 구성된 보드를 넘어서는 ASC Studio(아날로그 신호 체인 스튜디오)에 대해 알아보세요. ASC Studio를 사용하여 지원되는 센서에 대한 인터페이스를 신속하게 설정합니다.
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.
주요 애플리케이션 알아보기
PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 산업용 PC
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 복잡성과 비용은 줄이고 동시에 높은 정확도를 구현하고 냉접점 보상 시스템을 최적화하세요
의료용 장비, 환자 모니터링 및 웨어러블
TI 온도 감지 솔루션을 이용해 낮은 소비 전력의 소형 폼 팩터 설계를 구현하고 ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 정확도 표준을 충족하세요
차량용 및 산업용 카메라, 레이더 및 Lidar
IT의 온도 감지 솔루션을 이용해 기능 안전 인증을 간소화하고, 온도 의존적 전기 구성품을 보정 및 보호하세요
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 복잡성과 비용은 줄이고 동시에 높은 정확도를 구현하고 냉접점 보상 시스템을 최적화하세요
PLC(프로그래밍 로직 컨트롤러)와 산업용 PC에서, TI의 고선형 집적 회로 온도 센서는 개별 구성 요소의 복잡성을 없애고 실시간으로 시스템 장애를 감지할 수 있도록 함으로써 유지보수 비용과 작동 중지 시간을 줄여줍니다.
TI 온도 센서는:
- 고온에서 냉각기 및 히터를 가동해 셧다운을 방지합니다
- 배터리 관리 및 시스템 상태를 위해 과열 보호 기능을 제공합니다
- 효율적인 전력 관리로 구성품 수명을 극대화합니다
- 냉접점 보상을 제공합니다
주요 리소스
레퍼런스 설계
- TIDA-010019 – 온도 센서에 냉접점 보상을 제공하기 위한 RTD 교체 레퍼런스 설계
제품
기술 리소스
소프트웨어 개발
- LM75SW-LINUX – I2C 온도 센서용 Linux 드라이버
TI 온도 감지 솔루션을 이용해 낮은 소비 전력의 소형 폼 팩터 설계를 구현하고 ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 정확도 표준을 충족하세요
웨어러블이나 의료 기구, 환자 모니터링에서는 정확한 실시간 데이터 제공을 위해 정밀한 열 측정이 필요합니다. TI의 디지털 온도 센서 포트폴리오는 보다 스마트한 콤팩트형 저전력, 신속 응답 의료 케어 솔루션 설계를 도와드립니다
TI 온도 센서는:
- 소비 전력이 낮은 소형 패키지 형태로, 눈에 띄지 않게 모니터링 기능을 수행합니다
- 배터리 관리 및 시스템 상태를 위해 과열 보호 기능을 제공합니다
- 체온, 일주기 리듬, 질병 및 배란 주기를 실시간으로 추적합니다
- ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 등급 표준에 부합되는 정확도
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-01624 – Bluetooth 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계
- TIDA-060034 – 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계
제품
기술 리소스
- Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing – Application brief
- 캘리포니아대학교와 공동으로 TI 센서를 이용한 무선 환자 모니터링 연구 지원 – 비디오
IT의 온도 감지 솔루션을 이용해 기능 안전 인증을 간소화하고, 온도 의존적 전기 구성품을 보정 및 보호하세요
자율 주행 및 안전 기능 분야에서, 카메라, 레이더, 라이더 및 산업용 카메라 모듈의 온도 센서는 안전 작동 한도를 유지하면서 ToF(Time-of-Flight) 센서와 보조 금속 산화물 반도체 이미저 및 코어 시스템 온 칩의 보정을 지원합니다.
TI 온도 센서는:
- 콤팩트 카메라 모듈을 위한 소형 폼 팩터와 저전력 소비 솔루션을 제공합니다
- 과열 임계값 보호 기능을 통해 안정적인 카메라 작동을 지원합니다
- 신호 체인 오류를 제거하고 모든 보드 아키텍처에 맞는 디지털 인터페이스를 제공합니다
- 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원 옵션을 제공합니다
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDEP-0092 – 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
제품
기술 리소스
- Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras – Application brief
- Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules – Technical article