NFC/rfid용 애플리케이션


공장 자동화: 서비스 인터페이스

NFC 솔루션을 사용하면 서비스 기술자를 위한 특별한 휴대용 장치가 필요하지 않습니다. NFC를 지원하는 스마트폰이나 태블릿을 범용 디스플레이 및 입력 장치로 사용할 수 있기 때문입니다. 기술자는 가전 제품이나 계측기에서 진단 데이터, 상태 정보, 구성 데이터를 곧바로 스마트폰으로 전송할 수 있습니다. 또한 NFC 연결을 사용하면 보안이 강화되고 완제품 설계에 뛰어난 유연성도 가지게 됩니다.

장점

  • 대기 모드에서 전원 소비 없음
  • 유지 보수 비용 없음, 밀봉 처리, 전류 절연
  • NDEF 메시지를 동적으로 로드하고 호스트에서 RF 인터페이스를 완전히 제어

차별 요인

  • NFC 태그 타입 4
  • RF 필드로 구동, RF 활성화
  • 최대 848 kbaud의 데이터 속도
  • 데이터 스트리밍과 큰 파일 전송 가능
산업용

의료용, 헬스케어 및 피트니스: 의료용 패치

웨어러블 장치를 사용하면 환자는 의사가 없을 때도 체온, 수분량, 맥박과 같은 생체 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 웨어러블 패치에 NFC 연결을 사용하면 센서 측정값을 스마트폰이나 태블릿에 표시하여 읽을 수 있습니다. TI의 1칩 및 2칩 RF430 NFC 트랜스폰더 제품군은 RF 필드에서 수집한 에너지로 구동되는 배터리가 없는 시스템이나 저전력 배터리 구동 데이터 로깅 애플리케이션의 설계를 지원합니다.

장점

  • 고집적 SoC(System on Chip)
  • 프로그래머블 시스템 아키텍처의 유연함
  • 무배터리 또는 단일 셀 구동

차별 요인

  • 프로그래머블 센서 트랜스폰더 플랫폼
  • 초저 입력 전류 ADC, 저잡음 및 초저 오프셋
  • 통합 온도 센서
  • 아날로그 및 디지털 센서 지원
  • 범용 비휘발성 강유전체 RAM(FRAM)
  • 전용 ROM 코드 장치
  • NFC 태그 타입 4 및 5
의료용, 헬스케어 및 피트니스: 의료용 패치

건물 자동화: 디지털 도어록

RFID 카드나 keyfob를 기반으로 하는 디지털 도어록은 더 안전하며 문을 여는 데 편리합니다. 이제 스마트폰에서도 NFC 기술을 사용할 수 있으므로, 휴대폰으로 문을 여는 것도 가능합니다. TI의 TRF796x/TRF7970 트랜시버 IC 제품군은 배터리 수명을 늘리고 보안 기능을 개선하기 때문에 이러한 애플리케이션에서 저전력 성능을 최적화하는 데 적합합니다. 또한 이 트랜시버 IC 제품군은 서로 다른 통신 표준을 지원하고 다양한 직접 통신 모드를 통해 비교할 수 없는 유연성을 자랑합니다.

장점

  • 초저전력으로 배터리 수명 확장
  • 다양한 NFC 및 ISO 프로토콜 및 직접 통신 모드 지원

차별 요인

  • NFCIP1 및 NFCIP2 지원
  • ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18000-3, Felica
  • -40°C~110°C의 넓은 작동 온도 범위
  • 마이크로컨트롤러를 위한 통합 전압 레귤레이터 및 클록 출력
건물 자동화: 디지털 도어록

그리드 인프라: 측정

NFC를 사용하면 측정 솔루션을 위한 유지 보수가 필요하지 않고 밀봉 처리된 전기 절연 통신 인터페이스를 설계할 수 있습니다. NFC 통신 인터페이스는 RF 필드에서 전원을 공급 받으며, 읽은 수치를 부착된 무선 통신 모듈로 바로 전송하거나 서비스 기술자가 진단 데이터, 측정 수치, 상태 정보 및 구성 데이터를 NFC 지원 스마트폰 또는 태블릿으로 전송할 수 있습니다.

장점

  • 대기 모드에서 전원 소비 없음
  • 유지 보수 비용 없음, 밀봉 처리, 전류 절연
  • NDEF 메시지를 동적으로 로드하고 호스트에서 RF 인터페이스를 완전히 제어

차별 요인

  • NFC 태그 타입 4
  • RF 필드로 구동, RF 활성화
  • 최대 848 kbaud의 데이터 속도
  • 데이터 스트리밍과 큰 파일 전송 가능
그리드 인프라: 측정

차량 액세스

최근의 차량 구매자들은 액세스 시스템을 통해 열쇠 없이 문을 열고 버튼으로 시동을 걸 수 있는 기능을 원하고 있습니다. TI의 강력한 보안, 높은 민감도, 고유한 특허 보유 HDX 기술을 사용하면 이러한 고성능 시스템을 구현하는 것이 어렵지 않습니다. keyfob과 차량을 위한 다양한 제품 포트폴리오가 제공되고 있으며, 전기 자동차 충전 시스템을 위해 특별히 설계된 제품도 있습니다.

장점

  • 차량 충전 환경에서 모든 기능 작동
  • 안전한 keyfob 학습/교체 프로세스
  • 15cm 3D 도난 방지 기능 범위
  • 3년 이상의 배터리 수명

차별 요인

  • 초저전력 UHF 활성화 리시버
  • 공개 키 암호화 가속기
  • 높은 민감도의 협대역 아날로그 프론트 엔드
차량 액세스

디바이스
TRF4140-Q1
TMS3705
CC1101-Q1

오토모티브 인포테인먼트 페어링

오토모티브 인포테인먼트 시스템은 운전자에게 자신의 차량 엔터테인먼트를 맞춤식으로 구성할 수 있도록 합니다. TI의 NFC 솔루션을 사용하면 NFC를 지원하는 스마트폰, 태블릿 및 오토모티브 인포테인먼트 시스템 사이의 Bluetooth®, Bluetooth Smart 및 Wi-Fi® 단순 보안 페어링(SSP)으로 한 번의 터치만으로 연결이 가능하며 복잡한 수동 절차가 필요하지 않습니다. 또한 특정 운전자의 설정을 구성하여 차량에 탑승할 때 맞춤식으로 적용할 수 있으며 진단 데이터를 위한 서비스 인터페이스로도 사용할 수 있습니다.

장점

  • 한 번의 탭만으로 페어링/연결
  • 자동 구성 및 맞춤형 설정

차별 요인

  • 오토모티브 AEC-Q100 인증 획득
  • 106, 212, 424 및 848kbaud 지원
  • 호스트 컨트롤러로 I²C 또는 SPI 연결
오토모티브 인포테인먼트

프린터, 셋톱박스 TV 및 오디오

TI의 동적인 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더를 사용하면 프린터, 스피커, 헤드셋, 리모컨뿐 아니라 키보드, 마우스와 같은 제품의 Bluetooth® 및 Wi-Fi® 커넥티비티를 위한 안전하고 간단한 페어링이 가능합니다. 이 제품은 NFC 연결 핸드오버와 호스트 진단, 소프트웨어 업그레이드와 같은 서비스 인터페이스 기능을 위해 특별히 설계된 유일한 동적 NFC 태그 장치입니다.

장점

  • 대기 모드에서 전원 소비 없음
  • NDEF 메시지를 동적으로 로드하고 호스트에서 RF 인터페이스를 완전히 제어

차별 요인

  • NFC 태그 타입 4
  • RF 필드로 구동, RF 활성화
  • 106, 212, 424 및 848kbaud의 데이터 속도 지원
프린터, 셋톱박스 TV 및 오디오

제품 인증

TI의 4mm*4mm NFC 태그 타입 5 트랜스폰더는 소비자용 장치의 식별과 인증이 가능합니다. 폼팩터가 매우 작고 구조가 견고하여 아주 작은 장치에도 쉽게 통합할 수 있습니다.

장점

  • 작고 얇은 물체에도 쉽게 결합
  • 플라스틱으로 몰드 가능
  • 부수적인 패키징이 필요하지 않음

차별 요인

  • NFC 태그 타입 5, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3
  • 64비트 고유 식별자
  • 256비트 사용자 메모리
  • 블록당 사용자 잠금
  • 충돌 방지
  • 4mm*4mm*0.66mm
  • 안테나 통합
제품 인증

동물 ID

RFID 기술을 사용하면 목장 운영자가 가축 무리를 더 효율적으로 관리하고, 사료와 물을 필요할 때 최적의 위치에서 공급하고, 가축이 사료를 먹는 빈도와 같은 기본적인 건강 모니터링도 수행할 수 있습니다. 사료를 찾는 횟수가 줄어 든다면 질병에 걸린 것으로 파악할 수 있게 됩니다.

장점

  • 최고의 읽기 범위/성능
  • 가장 작은 공차
  • 최고의 안정성

차별 요인

  • HDX(하프 듀플렉스) 전송 원칙
  • 모든 개별 태그의 주파수 튜닝
  • 완전히 자동화된 대량 제조
동물 ID
디바이스
MRD2EVM TRPGP40ATGC